inviato 14.08.2025

FANUC zeigt innovative Automatisierungslösungen auf der Schweißen & Schneiden 2025

Neue H-Positionierer und hochpräzise Roboter steigern die Schweiß- und Schneidleistung
Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Il robot offre un'accuratezza di percorso di ±0,1 mm grazie alla maggiore rigidità, alla supervisione avanzata del processo con il nuovo controller FANUC R-50𝑖A e all'inclusione dell'opzione Accuracy and Stiffness Enhancement dell'azienda.

Il robot ad alta precisione M-800/60-20B offre una rigidità meccanica di progetto superiore rispetto ai robot convenzionali della stessa classe, pur mantenendo gli stessi elevati livelli di produttività. In combinazione con il nuovo controller per robot R-50𝑖A di FANUC, gli utenti beneficiano di una migliore precisione del robot. Inoltre, la maggiore precisione dei tempi di attivazione degli I/O e il tracciamento dei sensori sul percorso di movimento del robot supportano ulteriormente la precisione in tutte le applicazioni che richiedono un controllo eccezionale del percorso.

"Con il nostro nuovo M-800/60-20B, i produttori possono utilizzare un robot ad alta precisione per eseguire processi come il taglio e la saldatura laser 3D, il taglio a getto d'acqua, il taglio al plasma, la fresatura, l'alesatura e la foratura in un'ampia gamma di materiali ingegneristici", spiega Paul Ribus, responsabile del coordinamento vendite robot Europe di FANUC. "Questo offre un'alternativa o un complemento economico alle macchine utensili CNC tradizionali, consentendo agli utenti di beneficiare della migliore precisione del percorso circolare e lineare del robot, pari a ±0,1 mm, della ripetibilità di ±0,015 mm, dei sei gradi di libertà e dello sbraccio di 2040 mm."

Tra le principali tendenze produttive destinate a trarre vantaggio c'è la gigacasting, un processo di produzione che crea fusioni di grandi dimensioni in un unico pezzo, come le strutture delle carrozzerie delle automobili, in genere utilizzando macchine per la pressofusione di alluminio ad alta pressione. In questo caso, la successiva fresatura, alesatura e foratura delle gigacastings richiede l'uso di enormi macchine utensili. Tuttavia, la precisione del percorso dei robot tradizionali è spesso insufficiente per svolgere questo compito. Il nuovo M-800/60-20B fa ora parte di una selezione di robot FANUC che rappresentano un'alternativa molto più economica alle macchine CNC in applicazioni come la lavorazione di gigacastings e altri componenti pressofusi.

L'opzione Accuracy and Stiffness Enhancement di FANUC serve a ridurre al minimo gli effetti del gioco di ingranaggi e riduttori, portando a movimenti più fluidi e accurati. Include 𝑖RCalibration Signature, la tecnologia di calibrazione di precisione di FANUC che fornisce una maggiore precisione di posizione assoluta compensando eventuali deviazioni di produzione dai valori di progetto e la torsione meccanica dovuta alla gravità (quando il braccio del robot è esteso in posizione orizzontale). L'opzione Accuracy and Stiffness Enhancement compensa anche la deflessione dovuta alle forze laterali in processi come la fresatura.

Tra gli altri miglioramenti c'è la resistenza alla polvere e all'acqua, ancora una volta importante per processi come il taglio/saldatura laser di alluminio o di materiali placcati in alluminio, che garantisce che il robot possa essere utilizzato con fiducia anche in ambienti in cui sono presenti agenti contaminanti nell'aria. L'M-800/60-20B ha un grado di protezione IP67 per il polso e la parte superiore del braccio e IP54 per il corpo. FANUC può anche offrire una testa laser remota proprietaria che funziona in combinazione con il robot per eseguire saldature o tagli efficienti al volo.

Aumenta il comfort dell'utente il nuovo Lightweight Teach Pendant di FANUC con funzionamento a pannello tattile completo. Ritenuto il più leggero della sua categoria con soli 750 g, il nuovo Teach Pendant migliora l'esperienza dell'utente rendendo la programmazione più veloce e più facile.