The FANUC R-2000/165R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/165R

Le R-2000𝑖C/165R est un robot 6 axes polyvalent conçu pour être monté en rack, ce qui constitue une solution parfaite pour conserver un espace au sol précieux. Ce robot polyvalent dispose d'une enveloppe de travail substantielle de 3095 mm, ce qui le rend idéal pour améliorer la productivité dans les installations de rayonnage, y compris les opérations de presse, l'usinage CNC et diverses applications de maintenance des machines. Sa conception garantit une utilisation optimale de l'espace au sol, tout en tenant la promesse d'une efficacité opérationnelle et d'une productivité accrues.
Charge utile du robot
165 kg
Portée du robot
3095 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Enveloppe de travail maximale

Le montage en rack, associé à la grande portée de ce modèle (3095 mm), permet d'amener l'outil directement sur le lieu de travail, quel que soit votre espace de travail.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Une grande polyvalence

Économisez un espace au sol précieux et ajoutez de la polyvalence à votre installation en montant le robot sur un rack.
Icon for Robot Wrist. SVG

Le spécialiste du soudage par points

Répondant à toutes les options de soudage par points disponibles, ce modèle est votre choix éprouvé pour des performances et des durées de fonctionnement maximales. Il est facile à installer et peu encombrant.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
165 kg
Portée du robot
3095 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la série de produits

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Série R-2000

Le leader de l'industrie pour presque toutes les applications nécessitant des robots à charge utile élevée. Découvrez notre série R-2000 dès maintenant !

S'inspirer