The FANUC R-2000/125F-31C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/125L

Le R-2000𝑖C/125L est un robot 6 axes conçu comme un bras long polyvalent pour les applications à charge utile élevée nécessitant une excellente répétabilité. Avec une portée de 3100 mm, ce robot offre une flexibilité ultime, permettant un fonctionnement efficace dans une large gamme d'applications. Sa conception associe des performances robustes à une portée inégalée, ce qui en fait la solution idéale pour les tâches nécessitant une portée étendue sans compromis sur la précision ou l'efficacité.
Charge utile du robot
125 kg
Portée du robot
3100 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Flexibilité extrême

Déplacez des charges utiles lourdes dans une grande enveloppe allant jusqu'à 3100 mm. C'est donc le bon choix pour les applications à charge utile élevée nécessitant une excellente répétabilité.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Fonctionnement rapide

Augmentez votre productivité et obtenez d'excellents temps de cycle grâce à un poignet fin - parfait pour les applications de soudage par points à grande vitesse.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Une conception peu encombrante

Économisez de l'espace au sol et utilisez efficacement votre surface de production grâce à cette conception légère et compacte. Optimisez l'espace et faites travailler les robots en étroite collaboration.
Icon for Robot Wrist. SVG

Le spécialiste du soudage par points

Répondant à toutes les options de soudage par points disponibles, ce modèle est votre choix éprouvé pour des performances et des durées de fonctionnement maximales. Il est facile à installer et peu encombrant.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
125 kg
Portée du robot
3100 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la série de produits

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Série R-2000

Le leader de l'industrie pour presque toutes les applications nécessitant des robots à charge utile élevée. Découvrez notre série R-2000 dès maintenant !

S'inspirer