The FANUC R-2000/210R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/100P

Le R-2000𝑖C/100P est un robot 6 axes monté sur socle, conçu pour une productivité inégalée dans les applications de transfert de presse à presse dans les secteurs de l'automobile et des composants automobiles. Conçu pour la vitesse et la polyvalence, il réduit considérablement les temps de cycle pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Grâce à sa grande portée, la zone de travail inférieure peut être considérablement augmentée. Équipé de moteurs J1/J2/J3 refroidis par ventilateur en standard, il garantit des performances constantes même pendant les cycles continus à haute performance, ce qui en fait un atout essentiel dans les environnements industriels exigeants.ape et design.
Charge utile du robot
100 kg
Portée du robot
3540 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Ambient Temperature (Miscellaneous) in black. SVG format.

Cycles d'utilisation élevés et continus

S'appuyer sur le refroidissement du ventilateur du moteur J1/J2/J3 pour un fonctionnement continu (24/7) et des cycles de travail élevés.
Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Productivité maximale

Facilitez le changement d'outils, la maintenance de la presse et simplifiez la programmation des trajectoires du robot grâce à la configuration en rack, quel que soit votre espace de travail.
Icon for Robot Wrist. SVG

Le spécialiste du soudage par points

Répondant à toutes les options de soudage par points disponibles, ce modèle est votre choix éprouvé pour des performances et des durées de fonctionnement maximales. Il est facile à installer et peu encombrant.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Fonctionnement rapide

Augmentez votre productivité et obtenez d'excellents temps de cycle grâce à un poignet fin - parfait pour les applications de soudage par points à grande vitesse.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
100 kg
Portée du robot
3540 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la série de produits

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Série R-2000

Le leader de l'industrie pour presque toutes les applications nécessitant des robots à charge utile élevée. Découvrez notre série R-2000 dès maintenant !

S'inspirer