Skip to main content
Compact rack-mount robot with 210 kg capacity and 3095 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/210R-31E

Le R-2000/210R-31E a été conçu pour optimiser l'efficacité de l'espace de travail tout en offrant les performances de charge utile élevées requises pour les applications d'automatisation industrielle exigeantes. Doté d’une charge utile de 210 kg et d’un rayon d’action de 3 095 mm, ce robot industriel à 6 axes monté sur rail est parfaitement adapté aux installations en hauteur dans les ateliers de carrosserie automobile, aux systèmes de manutention de pièces de grande taille et aux cellules complexes à plusieurs robots. Sa répétabilité de ±0,05 mm garantit un fonctionnement précis et fiable, aidant ainsi les fabricants à maintenir une qualité constante des processus, à optimiser l’espace de production et à obtenir des performances fiables dans les environnements de fabrication à grand volume.
Charge utile du robot
210 kg
Portée du robot
3095 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Une grande polyvalence

Gagnez un espace au sol précieux et rendez votre installation plus polyvalente en installant le robot sur un rack.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Enveloppe de travail maximale

Étendez le rayon d’action de votre automatisation dans des zones de production plus vastes tout en conservant votre efficacité et en réduisant le recours à des équipements supplémentaires.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Conception peu encombrante

Gagnez de l'espace au sol et optimisez l'utilisation de votre atelier de production grâce à cette conception légère et compacte. Optimisez l'espace et faites travailler les robots en étroite collabora
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Prêts pour l'automatisation intelligente

Connectez plus facilement des solutions basées sur l'IA et des technologies d'automatisation avancées, ce qui vous permettra d'améliorer votre efficacité et de vous préparer aux futures exigences de p
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Conçu pour les environnements difficiles

Idéal pour les environnements poussiéreux et humides, l'indice de protection IP67 au niveau du poignet et IP54 pour le corps protège le robot de l'humidité et de la poussière.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Optimisé pour un fonctionnement fiable

Consacrez moins de temps à la maintenance courante et davantage à assurer la continuité de la production.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Faibles coûts d'exploitation

Réduire les frais d'exploitation grâce à une baisse de la consommation d'énergie et à la suppression des remplacements de batteries.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Amélioration de la qualité des produits

Maintenez une qualité constante des produits, même lors de la manipulation de pièces lourdes ou complexes, grâce à une rigidité accrue et à des performances de mouvement précises.
Icon for Robot Wrist. SVG

Le spécialiste du soudage par points

Compatible avec toutes les options de soudage par points disponibles, ce modèle est un choix éprouvé pour des performances optimales et une disponibilité maximale du système.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Caractéristiques techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-50𝑖A Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
210 kg
Portée du robot
3095 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, qui vous aideront à prendre vos décisions et à optimiser l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la gamme de produits

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

Série R-2000/E

Le leader du secteur pour pratiquement toutes les applications nécessitant des robots industriels à forte charge utile.

Laissez-vous inspirer