R-2000/120R-39E
Partager
Le R-2000/120R-39E est conçu pour optimiser la couverture de l'espace de travail tout en préservant un espace au sol précieux dans les environnements industriels exigeants. Doté d’une configuration montée en rack, d’une charge utile de 120 kg et d’un rayon d’action étendu de 3 905 mm, ce robot industriel à 6 axes est parfaitement adapté aux applications de palettisation, de logistique et de manutention de pièces de grande taille. La conception rigide de son bras assure un fonctionnement stable sur de longues distances, tandis que sa grande précision de positionnement garantit des performances de processus constantes lors de tâches d’automatisation exigeantes. Alliant un grand rayon d’action à une fiabilité éprouvée, le R-2000/120R-39E aide les fabricants à optimiser leur productivité et à utiliser plus efficacement leur surface de production.
Charge utile du robot
120 kg
Portée du robot
3905 mm
Axes
6
Laissez-vous inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Applications
Secteurs d'activité
La solution idéale pour votre application
Manutention
Automatisez la manutention des matériaux avec des robots industriels pour débloquer de nombreux avantages pour votre entreprise. Améliorez considérablement votre efficacité et votre productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la manutention manuelle. Laissez les robots fonctionner en continu sans fatigue pour garantir des performances constantes et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par un débit plus élevé et des temps de traitement plus rapides.
Palettisation
L'automatisation de votre processus de palettisation peut stimuler à la fois la sécurité et l'efficacité de vos opérations. Grâce à un large éventail d'options, vous trouverez la solution idéale en fonction de la taille, de la charge utile, du temps de cycle et des besoins de précision, tout en veillant à ce que vos produits soient manipulés avec le plus grand soin.
Soudage par points
Garantissez des soudures de haute qualité et améliorez votre productivité grâce aux robots de soudage par points. Intégrez-les en tant que composant essentiel des processus de fabrication modernes pour obtenir des performances fiables et constantes. Garantissez une qualité de soudure constante, réduisez le temps de production et minimisez les erreurs humaines. Réduisez les coûts de main-d'œuvre, diminuez le gaspillage de matériaux et permettez un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin d'améliorer l'efficacité globale de la fabrication.
Entretien des machines
Automatisez la gestion des machines avec des robots afin d'améliorer considérablement votre production en offrant une précision supérieure et un fonctionnement continu, contrairement à la gestion manuelle. Augmentez l'efficacité, obtenez un rendement constant, réduisez les coûts de main-d'œuvre et ajoutez une valeur substantielle à l'ensemble de votre processus de production.
Assemblage
Automatisez les processus d'assemblage avec des robots pour obtenir des avantages significatifs par rapport aux méthodes manuelles. Assurer une précision et une cohérence inégalées, en réduisant les erreurs et en garantissant une production de haute qualité. Augmenter la vitesse de production en permettant un fonctionnement continu sans fatigue, ce qui accroît le rendement. Améliorer l'efficacité, la qualité et la sécurité, faisant de l'automatisation un investissement stratégique pour toute opération de fabrication.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Robotique et automatisation pour l'industrie automobile
L'excellence automobile : Les solutions d'automatisation polyvalentes de FANUC.
Robotique et automatisation pour l'industrie aérospatiale
La robotique avancée de FANUC : optimiser les processus de fabrication dans l'aérospatiale.
Véhicules électriques
Personne n'a plus d'expérience dans l'automatisation de la production de véhicules électriques que FANUC. Faites-nous confiance pour automatiser tous vos processus de fabrication de véhicules électriques.
Stockage, logistique, colis & courrier
La large gamme de robots d'entrepôt FANUC répond aux besoins de tous ceux qui souhaitent automatiser leur entrepôt, leur centre de distribution, leur centre de traitement des commandes, etc.