Skip to main content
Image of FANUC Control 31i-LB Plus series on a white background. FANUC's CNC for LASER cutting machine with high-speed LASER control

31𝑖-LB Plus

Optimisée pour les machines de découpe laser 2D standard, la commande FANUC Series 31𝑖-LB Plus constitue une solution CNC économique sans compromis sur les performances. Elle comprend des solutions logicielles intelligentes qui améliorent l'efficacité du traitement laser. Comme son homologue, la commande FANUC Series 31𝑖-LB Plus garantit l'amélioration des performances de votre système laser FANUC, en se concentrant sur le temps de cycle, la vitesse, la précision et la qualité. La commande est également dotée d'un contrôle laser intégré et de fonctions de diagnostic, qui prévoient la maintenance nécessaire pour garantir le temps de fonctionnement de la machine et soutenir une productivité élevée, répondant ainsi aux besoins de vos clients.
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
26/12
Nombre total d'axes de broche / par course
4/3
Nombre maximal de trajectoires contrôlées
4

Avantages pour votre entreprise

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Précision et rapidité

Le FANUC 31𝑖-LB Plus offre une précision exceptionnelle à des vitesses élevées, améliorant ainsi la qualité et le rendement des produits.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

IA et apprentissage automatique

Débloquez la puissance de la fabrication intelligente avec l'IA avancée, l'optimisation des performances et la maintenance prédictive pour une efficacité accrue et des économies de coûts.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Durabilité et fiabilité

Construit pour durer, conçu pour exceller. La conception robuste garantit des performances constantes et durables dans les environnements industriels difficiles.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Personnalisation ergonomique

La simplicité rencontre la flexibilité : Une interface intuitive et personnalisable simplifie les opérations, facilitant l'apprentissage et l'utilisation par des utilisateurs de tous niveaux de compétence, réduisant ainsi le temps de formation.

Pour la personnalisation

Illustration of FOCAS library

Bibliothèque FOCAS

Boostez vos opérations CNC ! Connectez-vous facilement à votre machine CNC via Ethernet ou fibre optique. Personnalisez les fonctions, modifiez les macroprogrammes et bénéficiez d'un accès intuitif aux outils CNC avancés.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personnalisation de l'écran - FANUC PICTURE

Personnalisez en toute transparence l'interface opérateur et les écrans IHM pour les tâches complexes. Une personnalisation inégalée, des interfaces améliorées, un fonctionnement fluide et des tableaux de commande sur mesure garantissent une expérience utilisateur optimale.
Image of CNC screen. Startup tool

Outils de configuration - FANUC Ladder III, Kit de développement d'applications CNC, Outil de rég...

Améliorez l'efficacité de vos opérations industrielles grâce à nos outils. Simplifiez la programmation, personnalisez les systèmes et obtenez des réglages efficaces et précis pour une productivité accrue.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

GUIDE SERVO

Boostez l'automatisation grâce à une technologie servo de pointe. Faites l'expérience de la précision, de l'intégration parfaite et des performances optimales. Durable, économe en énergie, avec une as
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Sélectionnez facilement les moteurs et les amplificateurs grâce à FANUC Servo Sizer. Saisissez vos spécifications et vos conditions de fonctionnement pour obtenir des recommandations optimales sur les moteurs et les amplificateurs. Gratuit et intuitif.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensation du déplacement thermique IA

Faites l'expérience d'une précision et d'une efficacité inégalées dans les machines industrielles. Notre solution minimise le déplacement thermique, ce qui garantit une précision constante, une réduction des temps d'arrêt et une meilleure productivité.

Découvrez la série de produits

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Série Plus

Conçues pour répondre aux exigences de la fabrication moderne, ces centrales offrent une technologie de contrôle inégalée, des fonctionnalités personnalisables et une connectivité transparente. Découvrez notre série 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Unique Method Kft

La CNC FANUC aide à transformer un rêve en réalité

Tout constructeur de machines sur mesure dira que le choix du bon système de contrôle est primordial pour la réussite du projet. Et lorsque la machine en question possède plusieurs axes qui nécessitent un contrôle simultané à des vitesses élevées avec une précision extrême, FANUC dispose des solutions CNC optimales. Unique Method, un constructeur hongrois de machines de découpe laser personnalisées, fait partie du nombre croissant de personnes qui ont découvert ce fait par elles-mêmes.

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 s'appuie sur la haute qualité des équipements et des services de FANUC

Lorsqu'il s'agit d'automatiser une usine, la fiabilité des systèmes est tout aussi importante que leur efficacité. Un excellent service de maintenance et de réparation peut faire toute la différence.