Skip to main content
FANUC 30𝑖-LB Plus CNC for Laser delivers superior precision and efficiency.

30𝑖-LB Plus

La précision redéfinie pour l'usinage laser. Révolutionnez votre production avec notre CNC FANUC 30𝑖-LB Plus pour le laser, conçue pour une précision et une efficacité supérieures. Ce système excelle dans l'usinage laser, offrant un contrôle à grande vitesse sur diverses machines laser. Il améliore les performances tout en minimisant la consommation d'énergie, ce qui rend les opérations plus durables et plus rentables. Avec la capacité supplémentaire d'usinage laser à 5 axes, il offre une précision et une flexibilité inégalées, ce qui permet de réaliser des géométries complexes et des conceptions compliquées. Idéale pour les entreprises innovantes et soucieuses de l'environnement, notre FANUC 30𝑖-LB Plus représente un investissement essentiel pour les entreprises qui visent le progrès technologique et l'excellence opérationnelle.
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
32/24
Nombre total d'axes de broche / par course
4/3
Nombre maximal de trajectoires contrôlées
4

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Précision et rapidité accrues

Boostez l'efficacité de votre production avec le FANUC 30𝑖-LB Plus, doté d'une vitesse et d'une précision de pointe pour des résultats d'une qualité constante.
Pictogram for IoT Brain (IoT) in black. SVG format.

IA avancée et apprentissage automatique

Adoptez la fabrication intelligente avec une adaptabilité pilotée par l'IA, en optimisant les performances et en maximisant le temps de fonctionnement.
Pictogram for IoT (Product) in black. SVG format.

Connectivité supérieure et intégration de l'IoT

Efficacité accrue avec la surveillance en temps réel et l'analyse des données, grâce à l'intégration transparente de l'IoT.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Conception durable et fiable

Le FANUC 30𝑖-LB Plus offre des performances constantes même dans les environnements exigeants, grâce à sa construction robuste.
Icon for Customisation-Compensation-Adjustments. SVG format.

Solutions personnalisées

Répondez aux besoins uniques de votre entreprise grâce au contrôle multi-axes flexible et aux diverses fonctions laser du FANUC 30𝑖-LB Plus, idéal pour une large gamme d'applications industrielles.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Pour la personnalisation

Illustration of FOCAS library

Bibliothèque FOCAS

Boostez vos opérations CNC ! Connectez-vous facilement à votre machine CNC via Ethernet ou fibre optique. Personnalisez les fonctions, modifiez les macroprogrammes et bénéficiez d'un accès intuitif aux outils CNC avancés.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personnalisation de l'écran - FANUC PICTURE

Personnalisez en toute transparence l'interface opérateur et les écrans IHM pour les tâches complexes. Une personnalisation inégalée, des interfaces améliorées, un fonctionnement fluide et des tableaux de commande sur mesure garantissent une expérience utilisateur optimale.
Image of CNC screen. Startup tool

Outils de configuration - FANUC Ladder III, Kit de développement d'applications CNC, Outil de rég...

Améliorez l'efficacité de vos opérations industrielles grâce à nos outils. Simplifiez la programmation, personnalisez les systèmes et obtenez des réglages efficaces et précis pour une productivité accrue.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

GUIDE SERVO

Boostez l'automatisation grâce à une technologie servo de pointe. Faites l'expérience de la précision, de l'intégration parfaite et des performances optimales. Durable, économe en énergie, avec une as
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Sélectionnez facilement les moteurs et les amplificateurs grâce à FANUC Servo Sizer. Saisissez vos spécifications et vos conditions de fonctionnement pour obtenir des recommandations optimales sur les moteurs et les amplificateurs. Gratuit et intuitif.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensation du déplacement thermique IA

Faites l'expérience d'une précision et d'une efficacité inégalées dans les machines industrielles. Notre solution minimise le déplacement thermique, ce qui garantit une précision constante, une réduction des temps d'arrêt et une meilleure productivité.

Découvrez la série de produits

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Série Plus

Conçues pour répondre aux exigences de la fabrication moderne, ces centrales offrent une technologie de contrôle inégalée, des fonctionnalités personnalisables et une connectivité transparente. Découvrez notre série 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 s'appuie sur la haute qualité des équipements et des services de FANUC

Lorsqu'il s'agit d'automatiser une usine, la fiabilité des systèmes est tout aussi importante que leur efficacité. Un excellent service de maintenance et de réparation peut faire toute la différence.