Trafime
Trafime est à la pointe de la technologie avec sa plateforme FANUC IIoT
Avec l'évolution et la croissance des entreprises, de nombreux fabricants se retrouvent à exploiter un assortiment disparate de machines, de systèmes d'automatisation et d'autres systèmes de production, souvent fournis par de nombreux fournisseurs différents. Cette situation fait penser à certaines usines de production qu'une gestion efficace des données à l'aide d'une seule plateforme IIoT n'est pas possible. Eh bien, le système FIELD de FANUC prouve que cette réflexion est déplacée, comme peut le confirmer l'entreprise italienne Trafime.
Partager
Le système FIELD de FANUC relie les machines de production et les robots de différents fabricants.
Permet une meilleure gestion des données, à la fois localement et dans le nuage.
Réduction des coûts de gestion et amélioration de la protection des données.
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Études de cas
Applications
Industries
Études de cas FANUC
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
Toutes les applications
Augmentez votre efficacité avec les solutions FANUC pour différentes applications. De la robotique de haute précision à l'automatisation intelligente, nous fournissons les solutions pour élever vos processus de fabrication.
Usinage complexe pour l'industrie automobile
Précision et efficacité dans la fabrication automobile !