Mikron Plus
Automatisation de l'usinage de grands roulements annulaires à l'aide de robots
Une cellule robotisée a été créée pour usiner de grands roulements en forme d'anneau. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, d'une charge utile de 210 kg et doté d'un capteur 3D Vision, charge et décharge les anneaux dans un tour CNC vertical. Mikron Plus a utilisé l'oscillation d'apprentissage CNC Servo de FANUC pour casser les longs copeaux en plus petits morceaux. Cette solution a permis d'augmenter la productivité, de réduire les coûts et d'assurer une précision et une qualité élevées tout en minimisant la dépendance à la main d'œuvre.
Partager
FANUC R-2000 𝑖Robot C/210L avec une charge utile de 210 kilogrammes.
Robotisation avec une cellule de système de charge et de décharge.
Les capteurs de vision 2D et 3D permettent au robot de reconnaître et de saisir les anneaux.
La fonction Servo Learning Oscillation de FANUC évite que les longs copeaux produits pendant l'usinage n'entraînent l'arrêt de la machine ou n'affectent la qualité du produit fini.
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Études de cas
Applications
Industries
Études de cas FANUC
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
Entretien des machines
Automatisez la gestion des machines avec des robots afin d'améliorer considérablement votre production en offrant une précision supérieure et un fonctionnement continu, contrairement à la gestion manuelle. Augmentez l'efficacité, obtenez un rendement constant, réduisez les coûts de main-d'œuvre et ajoutez une valeur substantielle à l'ensemble de votre processus de production.
Inspection de la vision
La technologie d'inspection par vision améliore vos processus de fabrication grâce à des systèmes automatisés basés sur l'image qui inspectent et analysent les objets avec précision. Les solutions avancées d'inspection par vision utilisent des caméras, des capteurs et des logiciels de pointe pour capturer et traiter les images, détecter les défauts, mesurer les dimensions et s'assurer que vos produits répondent aux normes de qualité les plus élevées.
Tournage CNC
Le tournage CNC est un processus d'usinage dans lequel une machine-outil enlève de la matière d'une pièce en rotation pour créer des formes cylindriques précises. Il est idéal pour produire des pièces aux géométries complexes et aux tolérances serrées. Pour maximiser le rendement de votre centre de tournage ou de votre tour, il est essentiel de disposer d'une bonne CNC capable de gérer et d'optimiser toute une série de processus de tournage. En plus de maximiser la productivité, une bonne CNC vous apportera également la flexibilité nécessaire pour réduire les délais d'exécution des petits lots.
Toutes les industries
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.