Навигация

Модернизация на машини: позволете на новата система за управление на FANUC да удължи експлоатационния живот на Вашата металообработваща машина

 

A Металообработващата машина е сред най-важните и скъпи оборудвания в повечето цехове – значителна капиталова инвестиция, която трябва да запази своята приложимост в продължение на много години. Модернизацията на остаряла ЦПУ система с нова система за управление на FANUC не само осигурява спестяване на разходите в дългосрочен план, но и повишава производителността, времето на работа, надеждността и ефективността на Вашата машина. Важно е да се отбележи, че модернизацията на ЦПУ с помощта на решения на FANUC може да Ви помогне да отговорите на променящите се изисквания на клиентите..


Изтегляне на брошура

Какво представлява модернизацията на ЦПУ?

Модернизацията на машина включва надграждане и подобряване на следните компоненти:

  • Системата за управление
  • Дисплеят
  • Серво и шпиндел двигателите
  • Серво задвижванията
  • Кабелите
  • Входно/изходните устройства, включително панелът за управление

Модернизацията на ЦПУ струва по-малко от нова машина

Модернизацията на Вашата металообработваща машина с най-новите ЦПУ технологии обикновено е най-рентабилното и икономически устойчиво решение за подобряване на цялостната ѝ производителност. Проект за модернизация струва значително по-малко от нова машина, особено ако се вземат предвид скритите разходи, като например инструментите, приспособленията, захватите и основите. Освен това при новите машини може да е необходимо допълнително обучение за операторите и персонала по поддръжка.

Key advantages of FANUC CNC Series

FANUC CNC systems deliver utmost precision, flawless surface quality and the shortest possible cycle times. These attributes translate into less non-productive time and eliminate the inaccuracies that occur in multiple part set-ups. Here are a few further benefits

Какво представлява FANUC iHMI:

  • За всички металообработващи машини: Стругове, стругови центрове, фрезови машини, металообработващи центрове, мултифункционални машини, агрегатни машини, шлифовъчни машини, електроерозийни машини, машини за лазерно, водоструйно и плазмено рязане и др.
  • Лесно персонализиране: Разработвайте свои собствени екрани и цикли с FANUC PICTURE, за да намалите грешките на операторите, да опростите работата им, да подобрите производителността и да улесните управлението на машините и процесите.
  • Лесни за автоматизиране: QSSR (Quick and Simple Start-up of Robotisation – Бързо и лесно стартиране на роботизацията) предоставя лесно автоматизиране на машината. Функцията за G-code на QSSR позволява на персонала лесно да програмира роботи чрез ЦПУ системата на FANUC в стандартизирания по ISO формат G-code. В резултат на това незапознатите с езика за програмиране на роботи вече няма да се нуждаят от допълнително обучение. Отлична комуникация: Новата ЦПУ система на FANUC предлага много мрежови функции, включително възможност за качване и изтегляне на програми, регулиране на параметри, преглед на статуса на машината и планиране на превантивно техническо обслужване.
  • Отлична комуникация: Новата ЦПУ система на FANUC предлага много мрежови функции, включително възможност за качване и изтегляне на програми, регулиране на параметри, преглед на статуса на машината и планиране на превантивно техническо обслужване.

Защо FANUC?

Специализирани и обучени от FANUC експертни компании поемат всички проекти за модернизация, независимо дали заменяте съществуваща ЦПУ система на FANUC, или друга марка ЦПУ.

Свържете се с нашите експерти по модернизация още днес!


Jig grinding machines from the fountain of youth

Retrofit specialist imparts new properties to old Hauser grinding machines

Due to its high requirements in precision, jig grinding is a niche market. They are simply very special products for drilling or form grinding that require a high quality surface finish and have tolerances in the lower μm area. This is because jig-grinding machines are primarily deployed for the most demanding machining operations in punching-die construction and mould-making as well as for high-precision parts in optical equipment or for special precision components. For this reason, the machines are produced in small quantities, which, combined with the high precision requirements, makes prices high.

Read more about Jig

Как можем да ви помогнем да увеличите производителността си? Нашите специалисти са готови да ви помогнат при нужда.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС