Навигация

CRX-20iA/L

Лек и лесен за програмиране

Колаборативният робот CRX-20iA/L с товароносимост от 20 кг, обсег от 1418 мм е перфектното решение за производители с малък или никакъв опит в областта на роботиката. Серията CRX предоставя изцяло нов програмен интерфейс с лесна функция за drag & drop програмиране на таблет за управление (Tablet TP). Лесното програмиране, съчетано със световнопризнатата технология на FANUC, доказаната надеждност и функцията за спиране при контакт позволяват безопасната работа на CRX-20iA/L в близост до хора при различни индустриални и производствени дейности.

Роботът CRX-20iA/L е със степен на защита IP67, която сертифицира защита срещу проникване на прахови частици и защитен от кратко потапяне на дълбочина до 1 м и напълно отговаря на изискванията на стандарт за безопасност ISO 10218-1. Благодарение на изключително ниското си тегло, роботът CRX може лесно да се инсталира в широка гама от приложения като например обслужване на машини, манипулиране на материали или палетизиране.

ОСИ НА РОБОТА

6

ОБСЕГ

1418  мм

ТОВАРОНОСИМОСТ

20 кг

Изтегляне на спецификации

Партньорско оборудване CRX

Интерфейсът на серията FANUC CRX позволява лесно свързване на периферни устройства, като например хващач, зрение и много други. Той също така предлага лесно инсталиране на plugin софтуер специално за периферни устройства, което позволява бърз старт.

Открийте повече

Как можем да ви помогнем да увеличите производителността си? Нашите специалисти са готови да ви помогнат при нужда.

Свържете се с нас