Навигация

CRX-5iA

Лек и лесен за програмиране

Колаборативният робот CRX-5iA с товароносимост от 5 кг и обсег от 994 мм е перфектното решение за производители с малък или никакъв опит в областта на роботиката. Серията CRX предоставя програмния интерфейс на FANUC с лесна drag and drop функция на таблет за обучение (Tablet TP). Лесното програмиране, съчетано със световнопризнатата технология на FANUC, доказаната надеждност и функцията за спиране при контакт позволяват безопасната работа на CRX-5iA в близост до хора при различни индустриални и производствени дейности.

Роботът CRX-5iA е със степен на защита IP67, което сертифицира защита срещу прах или проникване на течности в промишлените среди и напълно отговаря на изискванията на стандарт за безопасност ISO 10218-1. Благодарение на ниското си тегло от 25 кг роботът CRX-5iA може лесно да се използва в широка гама от приложения, като например асемблиране, обслужване на машини, манипулиране на детайли.

ОСИ НА РОБОТА

6

ОБСЕГ

994 mm

ТОВАРОНОСИМОСТ

5 kg

Изтегляне на спецификации

Партньорско оборудване CRX

Интерфейсът на серията FANUC CRX позволява лесно свързване на периферни устройства, като например хващач, зрение и много други. Той също така предлага лесно инсталиране на plugin софтуер специално за периферни устройства, което позволява бърз старт.

Открийте повече

Как можем да ви помогнем да увеличите производителността си? Нашите специалисти са готови да ви помогнат при нужда.

Свържете се с нас