Комбинацията от 8 кг товароносимост, 1600 мм хоризонтален и 500 мм вертикален обсег, и инерционен момент на ръката от 0,2 кг.м2 прави модела подходящ за изключително широка гама приложения – от приложение в хранително-вкусовата промишленост и стандартното манипулиране на материали до енергийния сектор. Подобрената ефективност на движение, със скорост на движението от 10 000 мм/сек, прави DR-3iB/8L перфектния избор както при стандартните приложения за „вземане и поставяне“ pick-and-place, така и за опаковане на детайли, например в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост.