Мотори за вашата машина Максимална гъвкавост за вашата специфична производствена ситуация FANUC > FANUC CNC > Задвижващи системи > Мотори Menu ПродуктиРоботиЦПУRobodrillROBOSHOTROBOCUTIoTLaserОбслужване на клиентитеуправление за целия експлоатационен срокуслуги за поддръжкарезервни частиРешенияПромишлени отраслиПриложенияПримери-с-клиентиЗа FANUCКариераДържавиИсторияНовини и събитияКои-сме-ниеЗащо FanucСвържете се с нас MyFANUCDownload center ЦПУ FANUC системи и решения за ЦПУТип дисплей и панел за управлениеiHMI – Интелигентен интерфейсСофтуер за диалогово програмиранеConnectivityDevelopment SoftwareТехнология за гладка повърхностSmart Machine ControlРешения на FANUC за модернизация Задвижващи системи Усилватели и захранващи модулиМотори ЦПУ симулатор Навигация Language selection follow us Sitemap Print Menu ПродуктиРоботиЦПУRobodrillROBOSHOTROBOCUTIoTLaserОбслужване на клиентитеуправление за целия експлоатационен срокуслуги за поддръжкарезервни частиРешенияПромишлени отраслиПриложенияПримери-с-клиентиЗа FANUCКариераДържавиИсторияНовини и събитияКои-сме-ниеЗащо FanucСвържете се с нас MyFANUCDownload center Независимо от вашите производствени изисквания (синхронни или асинхронни), богатата гама от шпиндел и серво двигатели и двигатели с висок въртящ момент на FANUC представляват идеалното съчетание от въртящ момент, ускорение, точност и мощност, които отговарят на вашите потребности. Серводвигатели Серводвигатели на FANUC серия Alpha i Тези електродвигатели предлагат отлично ускорение и са идеални за използване в големи високоскоростни и високопрецизни машини, като например преси: висока плавност на подаване предлагат се две версии: F – феритен магнит и S – мощен електродвигател (неодимови магнити) широк диапазон на въртящия момент на изхода 1 – 3000 Nm максимална скорост до 8000 об/мин висока разделителна способност на енкодери от серията αi (32000000/об) клас на защита IP65 – по избор IP67 Серводвигатели на FANUC серия Beta i Предлагащи добро съотношение между висока производителност и разходи, тези мотори са идеални за оси за подаване на базови машини, оси за позициониране и периферни устройства: средноголяма инерция – бързо ускорение предлагат се две версии: F – феритен магнит и S – мощен мотор (неодимови магнити) номинален въртящ момент на изхода 0,2 – 40 Nm плавно въртене максимална скорост до 6000 об/мин висока разделителна способност на енкодери от серията βi (1000000/об) клас на защита IP65 – по избор IP67 Линейни мотори Линейни двигатели от серията LiS Пряко предаване на линейна сила с удобна механична структура висока скорост (4 m/s) и голямо ускорение (30G) благодарение на голямата устойчивост дълъг ход и голяма сила с multi head конфигурация голяма непрекъсната сила (WC) 100 – 7000 N при водно охлаждане макс. сила 300 – 17000 N висока точност – благодарение на прилагане на линейни енкодери с висока резолюция механизъм без необходимост от поддръжка Двигателите с висок въртящ момент Мотори с висок въртящ момент от серия DiS на FANUC These are ideal as inbuilt servomotors for tables, turrets and the high precision rotary axes on 5-axis machines: large torque by strong neodymium magnets maximum torque 35-10000 Nm, continuous torque 15-4500 Nm high speed models up to 2000 rpm low ripple – optimum magnetic circuit design maintenance free direct drive Шпинделни мотори Шпиндел двигатели серия αil Мощни двигатели за високо ускорение с висока механична точност и ниска вибрация (V3) – подходящи за шпиндели на машини с висока производителност и голям размер. широк диапазон от постоянна мощност до висока скорост чрез превключване на намотката обхват на мощност 0,55 – 150 kW голям въртящ момент на ниска скорост налични специални версии с кух вал за централен охладител или двигатели с водно охлаждане клас защита IP40, с маслено уплътнение IP54, IP65 като опция за някои модели Шпиндел двигатели серия βil Компактни двигатели с голяма мощност/въртящ момент и отлично съотношение цена/качество. висока ефективност и малко топлоотделяне изходна мощност 3,7 – 15 kW подходящи за малки и средни по размер машини, като компактни стругове клас защита IP40, с маслено уплътнение IP54 Асинхронните вградени шпиндел двигатели Асинхронни вградени шпиндел двигатели серия BiI Компактни вградени двигатели за високоскоростни и високопроизводителни машини с оптимално адаптиране в механичната конструкция на машината. голям въртящ момент на ниска скорост – голяма мощност на висока скорост обхват на мощност 0,75 – 50kW по-голям въртящ момент и по-висока мощност, постигнати чрез ефективно излъчване на топлина от статора отливка от смола (опция) или ротор с медни пръти (някои модели) максимална скорост до 70 000 об/мин Синхронните вградени шпиндел двигатели Синхронни вградени шпиндел двигатели серия BiS Компактни вградени двигатели с висок въртящ момент за твърд материал (напр. титаний) и процеси на тежка механична обработка. голям въртящ момент на ниска скорост – здрава конструкция на ротора с неодимов магнит мощност 11 – 80 kW слаба вибрация – оптимален дизайн на магнитната верига по-голям въртящ момент и висока мощност, постигнати чрез ефективно излъчване на топлина от отливката от смола на статора подходящ за стругове и щосмашини максимална скорост – 33 000 об/мин