Навигация

M-900iB/700E

Increased load moment

This 6 axis model is the enhanced wrist version of M-900iB/700, capable of handing up to 700 kg, with increased load moment. It is the perfect choice for heavy lifting, loading, unloading and tending applications typical of the metal, automotive and construction industries.

Its highly rigid body also makes it ideally suited to constant force applications.

AXIS ROBOT

6

REACH

2832 mm

LOAD CAPACITY

700 kg

Download Datasheet
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
Извлечете още повече полза от вашия промишлен робот с изготвените по поръчка аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например SpotTool, iRVision или софтуера за безопасност Dual Check Safety (DCS). Направете робота си по-интелигентен и способен да подобрява сам продуктивността си с помощта на уникалното управление Learning Vibration Control.