Навигация

M-900iB/280

Повишена устойчивост за изключителна прецизност

Базиран на изключително способния M-900iB/360, M-900iB/280 е оборудван с напълно преработена J3 ръка за осигуряване на максимална устойчивост. M-900iB/280 е тестван по стандарта за устойчивост ISO 9283 и показва много високо ниво на статично съответствие. Това го прави напълно подходящ за дейности, при които към инструмента се прилага натиск и точността е от ключово значение.

ОСОВ РОБОТ

6

ОБСЕГ

2655 мм

ТОВАРОНОСИМОСТ

280 кг
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
Извлечете още повече полза от вашия промишлен робот с изготвените по поръчка аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например SpotTool, iRVision или софтуера за безопасност Dual Check Safety (DCS). Направете робота си по-интелигентен и способен да подобрява сам продуктивността си с помощта на уникалното управление Learning Vibration Control.