Навигация

M-900iB/330L

Увеличеният обсег среща високата товароносимост

Моделът с удължено рамо и компактна механична конструкция се отличава с ефективен олекотен дизайн.  Обсегът в хоризонтално направление - 3203 мм и във вертикално – 3539 мм го превръща в идеалното решение за точково заваряване и  преместване на детайли, като например палетизиране. Присъщата му твърдост и висока товароносимост го правят подходящ за операции, изискващи от робота по-голяма ставилност.

ОСОВ РОБОТ

6

ОБСЕГ

3203 mm

ТОВАРОНОСИМОСТ

330 kg

ИЗТЕГЛЯНЕ НА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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
Възползвайте се още повече от своя промишлен робот със специалните аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например софтуера SpotTool, iRVision или Dual Check Safety (DCS). Направете своя робот по-умен и способен да подобрява производителността си, като използвате уникалния Learning Vibration Control.

Интелигентност

Открийте функциите на интелигентно наблюдение на FANUC

Удобство

Повече удобство със сензорното управление на iPendant

Интерфейс

Запознайте се с новото поколение на съвременната технология с контролера R-30iB на FANUC

Движение

Открийте гамата от решения, която отговаря точно на вашите нужди, за подобряване  на движението

Безопасност

Интелигентни функции за обезпечаване на безопасност, за икономия на пространство и пари