Колаборативни роботи Бъдещето е в съвместната работа FANUC > Роботи > Търсачка за роботи > Колаборативни роботи Menu ПродуктиРоботиЦПУRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserОбслужване на клиентитеуправление за целия експлоатационен срокуслуги за поддръжкарезервни частиРешенияПромишлени отраслиПриложенияПримери-с-клиентиЗа FANUCКариераДържавиИсторияНовини и събитияКои-сме-ниеЗащо FanucСвържете се с нас MyFANUCDownload center Роботи Търсачка за роботи LR MateLR-10 Електродъгово заваряванеКолаборативни роботи CR-4iACR-7iA и CR-7iA/LCRX-10iACRX-10iA/LCR-14iA/LCR-15iACRX-20iA/LCR-35iA DELTA роботиРоботи SCARAРоботи за боядисванеM-10M-20M-410M-710iCM-800M-900M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Общ преглед на гаматаАксесоари за роботиУчебен пакетКонтролер J-30iB Навигация Language selection follow us Sitemap Print Menu ПродуктиРоботиЦПУRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserОбслужване на клиентитеуправление за целия експлоатационен срокуслуги за поддръжкарезервни частиРешенияПромишлени отраслиПриложенияПримери-с-клиентиЗа FANUCКариераДържавиИсторияНовини и събитияКои-сме-ниеЗащо FanucСвържете се с нас MyFANUCDownload center Представете си свят без защитни огради, свят, в който хората работят рамо до рамо с роботите. В този свят роботите изпълняват всички изморителни задачи, като дават възможност на хората да използват ценното си време изцяло за по-леки и по-квалифицирани или отговорни дейности. С колаборативните роботи на FANUC този свят вече стана реалност. Чрез интегрирането им в съществуваща производствена среда роботите си сътрудничат директно с хората и стават незаменима част от екипа. Близо до хората, те поемат скучните, еднообразни задачи, вдигайки до 35 кг, което позволява да се пази здравето на работниците и да се автоматизират цели поточни линии. Изтегляне на брошура CR Изтегляне на брошура CRX Колаборативни роботи CRX-10iA Collaborative robot Axes: 6 Payload: 10 kg Reach: 1249 mm CRX-10iA/L Колаборативен робот за съвместна работа Оси: 6 Товароносимост: 10 kg Обсег: 1418 mm CR-14iA/L 6-осов робот, дълго рамо Оси: 6 Товароносимост: 14 kg Обсег: 911 mm Колаборативен робот CR-15iA Колаборативен робот Полезен товар: 15 kg Обсег: 1441 mm Collaborative robot CR-35iA 6-осов робот за съвместна работа Оси: 6 Полезен товар: 35 кг CRX-20iA/L Collaborative robot Axes: 6 Payload: 20 kg Reach: 1418 mm CRX Highlights Акценти за колаборативните роботи (CR) на FANUC Безопасна съвместна работа Пречките пред съвместната работа остават в миналото, тъй като роботите CR и хората безопасно споделят една и съща работна зона и работят рамо до рамо без необходимост от защитни огради. Функция за спиране при сблъсък Въз основа функцията за безопасно спиране при контакт FANUC CR незабавно задържа изпълняваната задача и спира при сблъсък с човек или неподвижен предмет благодарение на доказаната си сензорна технология. Полезен товар до 35 кг Представителите на семейството роботи за съвместна работа на FANUC могат да боравят с до 35 кг, което прави робота CR-35iA най-силния колаборативен робот в света. Лесно програмиране и манипулиране FANUC Hand Guidance ви позволява да обучите вашия колаборативен робот, като го преведете през пътя и/или насочвате ръката на робота да повдига тежки предмети. Това е възможно благодарение на авариен стоп бутон и три-позиционен ключ, който отговаря на стандартите ISO 10218 и ISO/TS 15066. Съвместими с аксесоарите на FANUC В зависимост от нуждите роботите CR могат да бъдат оборудвани с визуален сензор на FANUC или 3D Area Sensor на FANUC, което им позволява да намират или виждат обработваните детайли. Добра повторяемост Въпреки зеления си облик, семейството колаборативни работи действа като всеки друг робот FANUC и е в състояние да повтаря едно и също движение многократно с еднаква сръчност, което води до автоматизация на цялата монтажна дейност в различни индустрии като автомобилната, опаковъчната, дистрибуторската и металообработващата промишленост. Примери с клиенти STIHL | Боравене и тестване с разклащане на 10 килограмови ъглошлайфи За да освободи своите служители от вдигане на тежко, STIHL добави CR-35iA към производствената си линия във Ваиблинген, Германия. Прочетете повече BENTELER | Товарене и разтоварване на станции за тестване При производството си в Швандорф, Германия, лесни задачи като транспортиране на части се извършват от автоматизирани системи, благодарение на което работното място става по-ергономично. Прочетете повече Открийте широката гама от роботи за съвместна работа Automotive machining and assembly Preventing the risk of repetitive strain injuries amongst assembly line workers, the CR series will lift and position heavy components on machining and assembly lines. The repeatability offered by using a collaborative robot for these processes also improves quality and reduces cycle times. Machine tending and part inspection The CR series is ideally suited to those machine tending applications that frequently require an operator’s presence. Eliminating the need for an additional workstation, the robots can also carry out quality control checks as part of the handling process. Picking, packaging and palletising On packaging and palletising lines, the CR series can be used to carry out dull, repetitive, dirty and dangerous handling tasks, freeing up staff to perform more complex and diversified jobs requiring human skills. Dispensing Whether they are used to apply sealants, adhesives, paints or other fluids, the CR series works safely next to humans across a range of industries. Как можем да ви помогнем да увеличите производителността си? Нашите специалисти са готови да ви помогнат при нужда. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Безопасна съвместна работа Пречките пред съвместната работа остават в миналото, тъй като роботите CR и хората безопасно споделят една и съща работна зона и работят рамо до рамо без необходимост от защитни огради.
Функция за спиране при сблъсък Въз основа функцията за безопасно спиране при контакт FANUC CR незабавно задържа изпълняваната задача и спира при сблъсък с човек или неподвижен предмет благодарение на доказаната си сензорна технология.
Полезен товар до 35 кг Представителите на семейството роботи за съвместна работа на FANUC могат да боравят с до 35 кг, което прави робота CR-35iA най-силния колаборативен робот в света.
Лесно програмиране и манипулиране FANUC Hand Guidance ви позволява да обучите вашия колаборативен робот, като го преведете през пътя и/или насочвате ръката на робота да повдига тежки предмети. Това е възможно благодарение на авариен стоп бутон и три-позиционен ключ, който отговаря на стандартите ISO 10218 и ISO/TS 15066.
Съвместими с аксесоарите на FANUC В зависимост от нуждите роботите CR могат да бъдат оборудвани с визуален сензор на FANUC или 3D Area Sensor на FANUC, което им позволява да намират или виждат обработваните детайли.
Добра повторяемост Въпреки зеления си облик, семейството колаборативни работи действа като всеки друг робот FANUC и е в състояние да повтаря едно и също движение многократно с еднаква сръчност, което води до автоматизация на цялата монтажна дейност в различни индустрии като автомобилната, опаковъчната, дистрибуторската и металообработващата промишленост.