FANUC > Роботи > Търсачка за роботи > Електродъгово заваряване > ARC Mate 50iD/7L Menu ПродуктиРоботиЦПУRobodrillROBOSHOTROBOCUTIoTОбслужване на клиентитеуправление за целия експлоатационен срокуслуги за поддръжкарезервни частиРешенияПромишлени отраслиПриложенияПримери-с-клиентиЗа FANUCКариераДържавиИсторияНовини и събитияКои-сме-ниеЗащо FanucСвържете се с нас MyFANUCDownload center Роботи Търсачка за роботи LR MateLR-10 Електродъгово заваряване ARC Mate 50iD/7LARC Mate 100iDARC Mate 100iD/8LARC Mate 100iD/10LARC Mate 120iDARC Mate 120iD/12LARC Mate 120iD/35 Колаборативни роботиDELTA роботиРобот SCARAРоботи за боядисванеM-10M-20M-410M-710M-800M-900M-950M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Преглед на гаматаАксесоари за роботиУчебен пакетКонтролер J-30iB Навигация Language selection follow us Sitemap Print Menu ПродуктиРоботиЦПУRobodrillROBOSHOTROBOCUTIoTОбслужване на клиентитеуправление за целия експлоатационен срокуслуги за поддръжкарезервни частиРешенияПромишлени отраслиПриложенияПримери-с-клиентиЗа FANUCКариераДържавиИсторияНовини и събитияКои-сме-ниеЗащо FanucСвържете се с нас MyFANUCDownload center ARC Mate 50iD/7L Робот за електродъгово заваряване Отличаващият се с по-голям обсег модел ARC Mate 50iD/7L от последно поколение е издръжлив универсален робот, който поддържа стандарти за високо качество в сурови работни условия. ОСОВ РОБОТ 6 ОБСЕГ 911 мм ТОВАРОНОСИМОСТ 7 кг Изтегли спецификация Акценти Компактност за по-голям обсег Лек и компактен, този модел предоставя лесно за интегриране решение за приложения за заваряване, които изискват разширен обсег до 911 мм. Стандартна защита IP67 Здравата конструкция на китката със защита IP67 показва постоянна надеждност в най-суровите производствени среди. Перфектното решение за влажни и запрашени среди с устойчивост на измиване под налягане Улеснен достъп Леката и тънка конструкция на ръката увеличава скоростта и подобрява достъпността. Контролер R-30iB Plus за роботите FANUC по-гъвкав вид подобрено потребителско взаимодействие с новия iHMI ръководство за програмиране увеличена памет (DRAM 1GB, ОТ 256 MB) за повишаване на производителността Научете повече за контролера на роботa Безкрайни възможности Извлечете още повече полза от вашия промишлен робот с изготвените по поръчка аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например SpotTool, iRVision или софтуера за безопасност Dual Check Safety (DCS). Направете робота си по-интелигентен и способен да подобрява сам продуктивността си с помощта на уникалното управление Learning Vibration Control. Удобство Повече удобство с iPendant touch Интелект Открийте функциите на интелигентната визуална система на FANUC Интерфейс Научете повече за новото поколение усъвършенствана технология с контролера R-30iB на FANUC Движение Прегледайте гамата от специализирани решения за подобрено движение Безопасност Интелигентните функции за безопасност ви пестят място и средства Аксесоари за роботи Безкрайни възможности Станция за поддръжка на горелка по избор Станцията за поддръжка на горелката почиства и подготвя автоматично горелки за електродъгово заваряване. Най-доброто в класа съотношение между обхват и ход Оптимизираният ход и обхват позволява максимално добро използване на работната зона на робота. Възможност за завъртане Роботът може да се завърти назад за покриване на още по-широка работна зона
Компактност за по-голям обсег Лек и компактен, този модел предоставя лесно за интегриране решение за приложения за заваряване, които изискват разширен обсег до 911 мм.
Стандартна защита IP67 Здравата конструкция на китката със защита IP67 показва постоянна надеждност в най-суровите производствени среди. Перфектното решение за влажни и запрашени среди с устойчивост на измиване под налягане
Станция за поддръжка на горелка по избор Станцията за поддръжка на горелката почиства и подготвя автоматично горелки за електродъгово заваряване.
Най-доброто в класа съотношение между обхват и ход Оптимизираният ход и обхват позволява максимално добро използване на работната зона на робота.