Навигация

ARC Mate 120iD/35

Speed, accuracy and maximum access

Designed specifically for welding applications. this model features outstanding axis speeds and ultimate precision within its class. With a payload of 35 kg this model is capable of handling heavy parts and welding equipment.

AXIS ROBOT

6

REACH

1831 mm

LOAD CAPACITY

35 kg

Download Flyer

Контролер R-30iB Plus за роботите FANUC

  • по-гъвкав вид
  • подобрено потребителско взаимодействие с новия iHMI
  • ръководство за програмиране
  • увеличена памет (DRAM 1GB, ОТ 256 MB) за повишаване на производителността
     
Научете повече за контролера на роботa

Безкрайни възможности

Възползвайте се още повече от своя промишлен робот със специалните аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например софтуера SpotTool, iRVision или Dual Check Safety (DCS). Направете своя робот по-умен и способен да подобрява производителността си, като използвате уникалния Learning Vibration Control.

Интелигентност

Открийте функциите на интелигентно наблюдение на FANUC

Удобство

Повече удобство със сензорното управление на iPendant

Интерфейс

Запознайте се с новото поколение на съвременната технология с контролера R-30iB на FANUC

Движение

Открийте гамата от решения, която отговаря точно на вашите нужди, за подобряване  на движението

Безопасност

Интелигентни функции за обезпечаване на безопасност, за икономия на пространство и пари