FANUC IoT Power Monitoring

Optimaliseer energieverbruik met IIoT-oplossingen

Bewaak en optimaliseer het energieverbruik van uw producten om uw duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

FANUC IIoT-producten ondersteunen energieverbruikmonitoring

Case Studies

MT-LINKš‘– is a PC software that connects machines, robots and peripheral devices in the factory. Data can be collected and visualised to provide more information about manufacturing process and historical data. Not only machines equipped with FANUC CNC or FANUC robots can be connected, but also machines or robots from other manufacturers as well as PLCs or sensors. MT-LINKš‘– software is one of the first steps to utilise IoT functions of manufacturing machines and devices. Based on data collected and presented in MT-LINKš‘– customers can improve their productivity and processes.
Lettner

FANUC IoT verhoogt de machine-uptime bij Lettner

Naarmate productiebedrijven groeien, groeit ook de behoefte aan betere productiemonitoring en -controle. In het digitale tijdperk wenden steeds meer mensen zich tot pc-gebaseerde IoT-softwaretools. Maar welke te kiezen? Zoals Lettner Metallbearbeitung onthult, zijn er veel argumenten om te kiezen voor MT-LINKš‘– van FANUC.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.
Trafime

Koploper in digitalisering: Trafime en het FANUC IIoT-platform

Door de voortdurende groei en evolutie kampen veel fabrikanten met een diversiteit aan machines, uiteenlopende automatiseringsoplossingen en productiesystemen van verschillende leveranciers. Dit leidt vaak tot de overtuiging dat efficiƫnt databeheer via ƩƩn IIoT-platform onmogelijk is. Maar FANUC FIELD System bewijst het tegendeel, iets wat het Italiaanse Trafime uit eigen ervaring kan bevestigen.

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
ZPM GmbH

De sleutel tot succes bij ZPM: FANUC robots

Toen ZPM zijn machine- en robotgebruik wilde verhogen, de verticaal geĆÆntegreerde productiestrategie van het bedrijf wilde ondersteunen en zijn output nauwkeuriger in kaart wilde brengen, richtte het zich tot MT-LINKš‘– van FANUC. Met deze geavanceerde software kunnen fabrikanten zoals ZPM de gegevens van ƩƩn tot 2.000 machines, robots en PLC-systemen beheren.

Ontdek FANUC IIoT-oplossingen voor uw behoeften