Skip to main content
gönderildi 28.08.2025

FANUC'un Yeni Gıda/Temizlik Robotu Hijyeni Yüksek Performansla Birleştiriyor

10 kg yük kapasitesi LR Mate/10-11A Gıda/Temiz Oda Sınıfı Robot, gıda ve temiz oda uygulamaları için FANUC ürün yelpazesini genişletiyor
LR Mate 10-11A is a food/cleanroom robot. Png image.

Gıda ve temiz oda uygulamalarına yönelik artan pazar talebini karşılamak için fanuc, bu zorlu görevlerde değer katan özelliklere sahip, kompakt ancak güçlü bir endüstriyel robot olan yüksek özellikli LR Mate/10-11A Gıda/Temiz Oda Sınıfı robotu piyasaya sürüyor. Robotun ISO 4 Sınıfı temiz odalar için uygunluğu ve gıda ortamı gereksinimlerini karşılamak için gıda Sınıfı yağlayıcı kullanması özellikle dikkat çekicidir. ISO Sınıf 4 temiz oda uyumluluğu, robotun medikal cihaz, ilaç, biyoteknoloji, yarı iletken, elektronik, optik ve lazer gibi sektörlerdeki yüksek kontrollü ortamlarda kullanım için ideal olduğu anlamına gelir.


Gıda endüstrisi için bu dayanıklı robot, hijyenik bir tasarım sunar. Gıda Sınıfı gres yağı, sıkı düzenlemelere ve standartlara uygundur, gıda ile kazara temas durumunda kontaminasyon riskini en aza indirir, kamu güvenliğini destekler ve maliyetli ürün geri çağırmalarını önler. Robot, zorlu ve sık yıkama prosedürlerine dayanır. Tüm gövdesi, üst kolu ve bileği IP67 giriş koruma derecesine sahiptir. Diğer tasarım özellikleri arasında paslanmaz çelik flanş, paslanmaz cıvatalar ve korozyona dayanıklı özel beyaz epoksi kaplama bulunur.


Bu önemli özelliklerin yanı sıra, LR Mate/10-11A Gıda/Temiz Oda Sınıfı yüksek hızlı çalışma için optimize edilmiştir. J3 ekseninde (üst kol) 340°/s ve J6 ekseninde (bilek dönüşü) 800°/s'ye varan hızları, bu erişime (1101 mm) sahip diğer robotlara kıyasla robotu hızlı bir performans sergileyen bir robot haline getirir.


Evrensel montaj kabiliyetine (zemin, açı, ters) ek olarak, şık ve ince, yerden tasarruf sağlayan tasarımı da bir başka avantaj sağlar. Elektrik kablo demeti, çevresel cihazlarla etkileşimi en aza indirmek ve daha küçük otomatik hücrelerin yapımına olanak sağlamak için kolun içine tamamen entegre edilmiştir. Bu tasarım, fanuc'un ünlü ömür boyu yedek parça temini ile desteklenen daha kolay temizlik ve bakım imkanı da sunar.


Gripperi açmak ve kapatmak için tamamen entegre solenoid valfler, sistem entegratörü tarafından ek kurulum gerektirmez, bu da zaman tasarrufu sağlar ve tak ve çalıştır özelliğini destekler. Robotu standart tek fazlı bir elektrik kaynağına ve basınçlı hava kaynağına bağlamak, kullanıcıların FANUC Teach Pendant aracılığıyla kontrolü başlatmasını sağlar.

FANUC Avrupa Satış Koordinasyon Müdürü Paul Ribus, “10 kg yük kapasitesine sahip LR Mate/10-11A Gıda/Temiz Oda Sınıfı, 7 kg yük kapasiteli küçük versiyonumuz ile 25 kg yük kapasiteli daha büyük modellerimiz arasındaki boşluğu dolduruyor” diye açıklıyor. “Küçük bir ayak izine sahip güçlü bir performans sergiliyor, bu da onu temiz odalar gibi pahalı zemin alanı tesisleri için mükemmel kılıyor. Ayrıca, yeni robotumuz alçak tavanlı binalar için idealdir ve isteğe bağlı olarak 13 kg yüksek yük kapasiteli mod da mevcuttur - ancak bu durumda erişim mesafesi azalır.”


Güçlü performansın yeni çağını sunan LR Mate/10-11A LR Mate/10-11A Gıda/Temiz Oda Sınıfı, fanuc'un yeni R-50𝑖A kontrolörü ve akıllı özellikleri, gelişmiş siber güvenlik ve enerji tasarrufu sağlama potansiyeli ile standart olarak sunuluyor. Ayrıca robot, örneğin yüksek hızlı, görüntü tabanlı alma ve yerleştirme görevleri için uygunluğunu garanti eden, görüntüye hazır hassasiyet sunuyor.