24-27 Haziran 2025 tarihleri arasında FANUC, Münih'teki Automatica'da Salon B6, Stand 233'te pratik otomasyon için yenilikçi otomasyon çözümü sunacak. 'Verimlilik pratikle buluşuyor' sloganı altında, dünyanın önde gelen endüstri̇yel robot üreticisi, modern robotik sayesinde otomati̇v endüstri̇si̇ ve elektronikten metal işleme ve ilaç sektörüne kadar çok çeşitli sektörlerde üretkenliği nasıl artırabileceğini ve süreçleri nasıl basitleştirebileceğini gösterecek. Bunlar arasında dijital ikizler, modern simülasyon ve programlama araçları ve Python'da programlama seçeneği bulunmaktadır. FANUC böylece her ölçekten şirket için giriş engellerini azaltıyor ve mevcut üretim süreçlerine hızlı ve verimli bir şekilde entegrasyon sağlanabilen çözümler sunuyor. Üretim sürecinde otomatik hata tespiti için AI Error Proofing ve AI destekli görüntü işleme gibi yerleşik ürünlerin ardından FANUC, robotlardan alınan canlı verilere, FANUC Zero Downtime'dan alınan tahmin modellerine ve ilgili kılavuzlara dayanarak tesis operatörlerini aktif olarak destekleyen bir AI aracısının örnek uygulamasını gösteriyor.
Ticaret fuarında öne çıkan özel bir nokta, FANUC standındaki tam otomatik catering çözümüydür: robotlar, gün boyu bağımsız olarak rulo doldurma ve sıcak yemek hazırlama işlerini üstlenir. Ticari mutfaklarda da kullanılabilen bu uygulama, FANUC'un kullanım kolaylığı ve yüksek esnekliğe odaklanan pratik yaklaşımının en iyi örneğidir.
Automatica'da çok sayıda yeni ürün de görücüye çıkacak. 800 kilogram yük kapasitesine sahip M-410/800F-32C paletleme robotu Almanya'da ilk kez tanıtılacak ve büyük bir paketi ahşap paletlerle etkileyici bir şekilde yerinde taşıyacak. Portföy, 500 kilogram yük kapasitesi ile örneğin ağır bileşenleri içeren uygulamaların üstesinden gelebilen yeni M-950iA ile tamamlanıyor.
CRX-10iA/L Paint ile FANUC, boya, toz ve sıvı kaplama endüstrileri için özel olarak tasarlanmış dünyanın ilk patlamaya dayanıklı işbirlikçi robotunu da sunuyor. Cobot hassas ortamlarda kullanılmak üzere tasarıma sahiptir ve bir tablet üzerinde sezgisel bir sürükle-bırak arayüzü aracılığıyla programlanması özellikle kolaydır.
Bir diğer kilometre taşı ise yeni R-50iA robotik kontrolörüdür. Kompakt tasarımı, artırılmış bilgi işlem gücü ve hepsinden önemlisi sertifikalı siber güvenliği ile etkileyicidir. Fuarda bir M-10 robotu ve bir LR Mate ile birlikte sergilenecek. R-50iA kontrolörün öne çıkan özelliklerinden biri Codesys tabanlı entegre SoftPLC'dir. Tüm yaygın programlama dilleri desteklendiği için kullanıcılar maksimum esneklikten yararlanır.
FANUC, simülasyon alanında da yeni standartlar belirliyor. ROBOGUIDE V10 simülasyon yazılımının en son sürümü, revize edilmiş grafikler, gerçekçi 3D gösterim ve optimize edilmiş kullanıcı rehberliği özelliklerine sahiptir. Verimli çevrimdışı programlama sağlar ve hataların önceden önlenmesine yardımcı olarak üretim değişimleri sırasında duruş süresini en aza indirir. Ticaret fuarı ziyaretçileri, VR gözlükleri ile sanal bir üretim ortamına girme ve FANUC standını interaktif olarak keşfetme fırsatına sahip olacak. Örneğin FMB Maschinenbaugesellschaft, bir ROBODRILL frezeleme makinelerinin basit yükleme ve boşaltma işlemini gösterecek. IPG LightWELD ile işbirliği içinde Sauerstoffwerk Friedrich Guttroff, FANUC CRX cobot'un el hareketleriyle programlandığı bir lazer kaynak uygulamasını gösterecek - esnek küçük seri üretim için ideal. Şirket voraus.robotik, paletleme ve paletten çıkarma için esnek çözümler geliştirmek üzere sensör teknolojisini yapay zeka ile birleştiriyor. Frei Fördertechnik, basit paletleme görevleri için bir CRX cobot kullanmak üzere FANUC'un PalletTool yazılımını kullanıyor. Bu arada HAHN Automation Group, özellikle gıda ve temiz oda ortamları için geliştirilen yeni LR-10iA robot modeli ile bir tıbbi teknoloji uygulaması sunuyor.
FANUC'un Automatica 2025'teki görünümü, modern robot teknolojisinin pratik, sezgisel ve ileriye dönük bir şekilde endüstriler genelinde verimliliği nasıl artırabileceğini etkileyici bir şekilde gösteriyor.