FANUC > CNC > connectivity > MT-LINKi Menu ProdukteRoboterCNCLaserRobodrillRoboshotRobocutRobonanoFIELD systemKundendienstLebenszyklus-ManagementWartungsserviceErsatzteileLösungenBranchenApplikationenFallbeispiele von KundenÜber FANUCKarriereLänderGeschichteNeuigkeiten und VeranstaltungenWer wir sindWarum-FanucKontaktieren-Sie-uns MyFANUCDownload center CNC FANUC CNC-Systeme und -LösungenDisplay and operator paneliHMI - Intelligente Mensch-Maschine-SchnittstelleProgrammier-Software für Dialoge zur AuftragsfertigungConnectivity MT-LINKiOPC Server Development SoftwareFine Surface TechnologySmart Machine ControlAntriebssystemeCNC Simulator Navigation zeigen Language selection follow us Sitemap Print Menu ProdukteRoboterCNCLaserRobodrillRoboshotRobocutRobonanoFIELD systemKundendienstLebenszyklus-ManagementWartungsserviceErsatzteileLösungenBranchenApplikationenFallbeispiele von KundenÜber FANUCKarriereLänderGeschichteNeuigkeiten und VeranstaltungenWer wir sindWarum-FanucKontaktieren-Sie-uns MyFANUCDownload center Die einfache Art der Datenerfassung MT-LINKi ist eine PC-Software, die Maschinen in der Fabrik durch das Sammeln, die Verwaltung und das Sichtbarmachen verschiedener Informationen über die Maschinen verbindet. Die Software kann nicht nur Maschinen mit FANUC CNCs verbinden, sondern auch andere Peripheriegeräte (z. B. SPSs usw.). Darüber hinaus trägt sie zur IoT-Fähigkeit der Maschine bei. Informationen von den verschiedenen Sensoren können verbunden und Daten erfasst werden. Flyer herunterladen Ihre Vorteile: Vernetzung von verschiedenen Arten von Anlagen, wie Werkzeugmaschinen, Roboter und SPS Erfassung von verschiedenen Daten der Anlagen Überwachung und Visualisierung der erfassten Daten Kommunikation mit einer übergeordneten Leitebene, z.B. einem „Manufacturing Execution System“ (MES) Keine spezielle Hardware erforderlich Schnelle und einfache Einrichtung Fertigungsmanagementsoftware für Standard-PCs. Erfassen von Daten und Überwachen des Status Ihrer Produktionsanlagen im Werk. Schnelle und einfache Einrichtung MT-LINKi ist einfach zu konfigurieren und hat eine skalierbare Systemarchitektur. Die Datenerfassung wird von einer dedizierten Sammel-PC-Software verwaltet, während die Daten über eine Server-PC-Software gespeichert werden. Der Server-PC bietet auch eine Web-basierte Benutzeroberfläche für den Zugriff auf Daten und die Visualisierung, die von jedem PC oder Tablet im Netzwerk mit einem Browser erreichbar sind. Bei kleinen Systemen mit nur wenigen Maschinen können die Sammel-PC- und Server-PC-Software auf einem einzigen Standard-PC betrieben werden. Ein MT-LINKi-Server kann bis zu 100 Maschinen verwalten. Die Produktionsergebnisse großer Systeme mit mehr als 100 Maschinen lassen sich mit dem MT-LINKi-Integrationsserver zusammenführen. Zustandsüberwachung MT-LINKi ermöglicht Ihnen, den Status des gesamten Werks auf einen Blick und in Echtzeit zu Überwachen. Erkennen Sie schnell anormale Zustände der Ausrüstung, wie z. B. Alarme, sodass Sie sofort Gegenmaßnahmen einleiten können. Leistungsübersicht MT-LINKi ermöglicht Ihnen die Überprüfung der operativen Ergebnisse auf Maschinenebene. Sie können die Produktionsergebnisse prüfen und mit dem Produktionsplan vergleichen. Sie können auch die Maschinennutzung prüfen und Maschinen finden, die nicht ausgelastet sind. Auf diese Weise können Sie die Ressourcenplanung des Werks optimieren. Diagnose Mit MT-LINKi ist es möglich, verschiedene Diagnosedaten zu betrachten, wie den Alarmverlauf, den Programmverlauf, Signalverläufe und Verläufe von Makrovariablen. Auf diese Weise identifizieren Sie Engpässe und optimieren den Produktionsprozess. MT-LINKi ermöglicht Ihnen auch das Terminieren automatisch generierter Berichte im Excel-Format. Die Berichtsvorlagen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Einfache Datenübertragung MT-LINKi erleichtert den Zugriff und die Übertragung der Daten von Fabrikanlagen, wie z. B. Werkzeugmaschinen mit CNCs, Robotern und SPS-Steuerungen über ein Netzwerk, ohne die Fabrikhalle zu betreten. MT-LINKi ermöglicht Ihnen nicht nur den Zugriff auf FANUC CNCs und Roboter, sondern verbindet auch Geräte von Drittanbietern über OPC UA.
Zustandsüberwachung MT-LINKi ermöglicht Ihnen, den Status des gesamten Werks auf einen Blick und in Echtzeit zu Überwachen. Erkennen Sie schnell anormale Zustände der Ausrüstung, wie z. B. Alarme, sodass Sie sofort Gegenmaßnahmen einleiten können.
Leistungsübersicht MT-LINKi ermöglicht Ihnen die Überprüfung der operativen Ergebnisse auf Maschinenebene. Sie können die Produktionsergebnisse prüfen und mit dem Produktionsplan vergleichen. Sie können auch die Maschinennutzung prüfen und Maschinen finden, die nicht ausgelastet sind. Auf diese Weise können Sie die Ressourcenplanung des Werks optimieren.
Diagnose Mit MT-LINKi ist es möglich, verschiedene Diagnosedaten zu betrachten, wie den Alarmverlauf, den Programmverlauf, Signalverläufe und Verläufe von Makrovariablen. Auf diese Weise identifizieren Sie Engpässe und optimieren den Produktionsprozess. MT-LINKi ermöglicht Ihnen auch das Terminieren automatisch generierter Berichte im Excel-Format. Die Berichtsvorlagen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.