The FANUC Roboshot α-S220iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S220𝑖B

Diese Maschine wurde speziell für die Herstellung von Steckverbindern, Automobilen, Elektronik, medizinischen Geräten und Konsumgütern entwickelt und zeichnet sich durch gleichbleibende Qualität und Präzision aus. Ihre fortschrittliche 2K-Mehrkomponenten-Spritzgusstechnologie sorgt für unübertroffene Flexibilität und macht sie zur bevorzugten Wahl für ein breites Anwendungsspektrum in einer Vielzahl von Branchen.
Schließkraft in Tonnen
2200 kN | 220 tonf
Holmenabstand, H×V
650x650 mm
Schneckendurchmesser (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbesserte Vielseitigkeit

Die ROBOSHOT a-SiB Serie bietet schnellere Reaktionszeiten, höhere Einspritzraten, verbesserte Standard-Einspritzdrücke, größere Schneckendurchmesser und die Möglichkeit einer vierachsigen Servokernsteuerung.
Function to estimate the power consumption in advance

Geringster Energieverbrauch

FANUC's Servotechnik und Energierückgewinnung senken den Stromverbrauch von ROBOSHOT um 50-70% im Vergleich zur Hydraulik und um 10-15% im Vergleich zu anderen Herstellern. Geringe Wartung, hohe Betriebszeit, weniger Teile bedeuten niedrigste TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Präzision und Genauigkeit

ROBOSHOT verwendet FANUC CNC-Servoantriebe für eine präzise Steuerung, die die schnellste Beschleunigung bietet und eine erstklassige Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Bewegungs-, Positions- und Drucksteuerung gewährleistet.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Weltweit führende CNC-Zuverlässigkeit

Mit 65 Jahren Entwicklungserfahrung verfügt die FANUC ROBOSHOT über die zuverlässigste CNC-Steuerung der Welt. Benutzerfreundlich mit Standardschnittstellen sorgt sie für eine schnelle Bearbeitung und
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Geringste Betriebskosten

ROBOSHOT zeichnet sich durch minimale Betriebskosten aus: geringer Wartungsaufwand, hohe Betriebszeit, weniger Komponenten und minimaler Verschleiß. Verabschieden Sie sich von der Sorge um die Betrieb
Test Description

Lebenslanger Maschinen-Support

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und einem hohen Maß an Präzision gewährleistet FANUC eine hohe Zuverlässigkeit bei der Herstellung langlebiger, qualitativ hochwertiger Produkte und unterstützt seine
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit

FANUC bietet eine Reihe von präventiven Wartungsfunktionen an, die es Ihnen ermöglichen, die Lebensdauer der Maschine zu verlängern, was zu reduzierten Kosten, maximierter Betriebszeit und erhöhter Si

Technische Daten

Schließeinheit
Schließmechanismus
5 Point double toggle
Schließkraft in Tonnen
2200 kN | 220 tonf
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte
650-250 mm
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte (erhöht)
750-250 mm
Schließweg
550 mm
Durchmesser des Positionierrings
160 mm
Holmenabstand, H×V
650x650 mm
Größe der Platte, H×V
900x900 mm
Mindestgröße der Form, H×V
375x375 mm
Maximum mould weight - Single platen
1500-1500 Moving-Stationary
Auswerferhub
150 mm
Max. Auswerferkraft
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Einspritzhub
Schneckendurchmesser (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Einspritzhub (mm)
150
150
150
176
176
208
208
Max. Einspritzvolumen (cm³)
121
153
188
268
318
442
512
Düsenanpresskraft
30 kN | 3.0 tonf
Düsenanpresskraft (erhöht)
50 kN | 5.0 tonf
Schnecke und Zylinder
Anzahl der Heizzonen
3
3
3
3
3
3
4
Anzahl der Pyrometer
1 Nozzle
Gesamtheizleistung (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
200
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
-
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
-
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
160
203
251
304
361
424
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
-
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
8.7 | - t
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
270 (high duty)
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
217
274
339
410
488
573
665
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
8.85 | - t
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
350
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
8.85 | - t

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT-Serie

Schnelle Einspritzraten, Präzision und Genauigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere ROBOSHOT-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.
Služba Nitra

High-Performance Production: More Parts, Less Energy

Služba Nitra, a Slovakian manufacturer supplying mostly to the automotive sector, has transformed its production through extensive automation in the shape of FANUC CNC injection moulding machines and high-performance industrial robots. By upgrading its assembly lines and moulding shop, the company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates. The result is a highly efficient, reliable and sustainable manufacturing environment supporting major auto OEMs and tier-one suppliers.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Kosmetikhersteller erkennt die Schönheit von FANUC Automation

Erkul Cosmetics in der Türkei profitiert von einer Vielzahl von Qualitäts- und Effizienzvorteilen, die durch verschiedene leistungsstarke FANUC Automatisierungsprodukte erzielt werden. Dieses schnell wachsende Kosmetikunternehmen möchte mit Hilfe der Wettbewerbsvorteile, die FANUC Lösungen bieten, einen Maßstab für die Fertigung in seinem Sektor setzen.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimierte Ressourcen und nachhaltige Formgebung dank FANUC

In der Lebensmittelverpackungsindustrie muss die Produktion schnell, zuverlässig und sauber sein. Kein Wunder, dass sich Poloplast für die ROBOSHOT Spritzgussmaschinen von FANUC entschieden hat. Neben unmittelbaren Effizienzverbesserungen und Energieeinsparungen ermöglichen die fortschrittlichen Softwarefunktionen der Maschinen dem Unternehmen eine weitere Überwachung und Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger Erweiterung seines Angebots an biologisch abbaubaren Produkten.