The FANUC Roboshot α-S150iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B Small Capacity

Erleben Sie Zuverlässigkeit und Präzision mit dem mittelgroßen Modell der ROBOSHOT 𝑖B-Serie, das auf die vielfältigen Bedürfnisse von Steckverbinderherstellern, Automobilherstellern, Elektronikfirmen, Lieferanten medizinischer Geräte und Konsumgüterproduzenten zugeschnitten ist. Mit ihrer überlegenen Leistung und der Fähigkeit, Flüssigsilikonkautschuk (LSR) zu verarbeiten, ist diese Maschine die erste Wahl für ein breites Anwendungsspektrum. Das von Branchenführern geschätzte Modell a-S150𝑖B Small Capacity ist nach wie vor eine beliebte Option, die gleichbleibende Qualität in einer Vielzahl von Branchen gewährleistet.
Schließkraft in Tonnen
1500 kN | 150 tonf
Holmenabstand, H×V
560x510 mm
Schneckendurchmesser (mm)
22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbesserte Vielseitigkeit

Die ROBOSHOT a-SiB Serie bietet schnellere Reaktionszeiten, höhere Einspritzraten, verbesserte Standard-Einspritzdrücke, größere Schneckendurchmesser und die Möglichkeit einer vierachsigen Servokernsteuerung.
Function to estimate the power consumption in advance

Geringster Energieverbrauch

FANUC's Servotechnik und Energierückgewinnung senken den Stromverbrauch von ROBOSHOT um 50-70% im Vergleich zur Hydraulik und um 10-15% im Vergleich zu anderen Herstellern. Geringe Wartung, hohe Betriebszeit, weniger Teile bedeuten niedrigste TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Präzision und Genauigkeit

ROBOSHOT verwendet FANUC CNC-Servoantriebe für eine präzise Steuerung, die die schnellste Beschleunigung bietet und eine erstklassige Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Bewegungs-, Positions- und Drucksteuerung gewährleistet.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Weltweit führende CNC-Zuverlässigkeit

Mit 65 Jahren Entwicklungserfahrung verfügt die FANUC ROBOSHOT über die zuverlässigste CNC-Steuerung der Welt. Benutzerfreundlich mit Standardschnittstellen sorgt sie für eine schnelle Bearbeitung und
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Geringste Betriebskosten

ROBOSHOT zeichnet sich durch minimale Betriebskosten aus: geringer Wartungsaufwand, hohe Betriebszeit, weniger Komponenten und minimaler Verschleiß. Verabschieden Sie sich von der Sorge um die Betrieb
Test Description

Lebenslanger Maschinen-Support

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und einem hohen Maß an Präzision gewährleistet FANUC eine hohe Zuverlässigkeit bei der Herstellung langlebiger, qualitativ hochwertiger Produkte und unterstützt seine
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit

FANUC bietet eine Reihe von präventiven Wartungsfunktionen an, die es Ihnen ermöglichen, die Lebensdauer der Maschine zu verlängern, was zu reduzierten Kosten, maximierter Betriebszeit und erhöhter Si

Technische Daten

Schließeinheit
Schließmechanismus
5 Point double toggle
Schließkraft in Tonnen
1500 kN | 150 tonf
Schließkraft in Tonnen (erhöht)
1800 kN | 180 tonf
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte
575-275 mm
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte (erhöht)
675-275 mm
Maximale und minimale Formhöhe Doppelplatte
500-200 mm
Maximale und minimale Formhöhe Doppelplatte (erhöht)
600-200 mm
Schließweg
440 mm
Durchmesser des Positionierrings
160 mm
Holmenabstand, H×V
560x510 mm
Größe der Platte, H×V
800x750 mm
Mindestgröße der Form, H×V
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Moving-Stationary
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Moving-Stationary
Auswerferhub
150 mm
Max. Auswerferkraft
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Einspritzhub
Schneckendurchmesser (mm)
22
26
28
32
36
40
44
Einspritzhub (mm)
75
95
95
128
144
144
160
Max. Einspritzvolumen (cm³)
29
50
58
103
147
181
243
Düsenanpresskraft
15 kN | 1.5 tonf
Düsenanpresskraft (erhöht)
30 kN | 3.0 tonf
Schnecke und Zylinder
Anzahl der Heizzonen
3
3
3
3
3
3
3
Anzahl der Pyrometer
1 Nozzle
Gesamtheizleistung (kW)
3.9
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
11.3
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
200 (high duty)
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
-
-
-
250
200
180
-
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
-
-
-
220
200
180
-
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
-
-
-
160
203
251
-
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
-
-
-
270
220
-
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
-
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
6.15 | ≈ 6.4 t
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
350
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
-
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
-
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
133
185
215
281
356
439
-
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
340
340
320
270
220
-
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
-
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
6.15 | ≈ 6.4 t
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
350 (high pressure)
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
-
-
-
290
260
210
170
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
-
-
-
230
220
210
170
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
-
-
-
281
356
439
532
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
-
-
-
350
350
350
350
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
400
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
6.25 | ≈ 6.5 t
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
550
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
290
260
220
170
-
-
-
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
260
260
220
170
-
-
-
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
209
292
338
442
-
-
-
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
340
-
-
-
-
-
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
450
450
450
450
-
-
-
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
6.15 | ≈ 6.4 t

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT-Serie

Schnelle Einspritzraten, Präzision und Genauigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere ROBOSHOT-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY auf dem Weg zur Effizienz mit ROBOSHOT

Hohe Produktionseffizienz, niedrige Energiekosten und Geräuschemissionen sowie ein hervorragender technischer Support und Service sind das, was Kunden von der vollelektrischen ROBOSHOT Spritzgussmaschine von FANUC erwarten können.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Kosmetikhersteller erkennt die Schönheit von FANUC Automation

Erkul Cosmetics in der Türkei profitiert von einer Vielzahl von Qualitäts- und Effizienzvorteilen, die durch verschiedene leistungsstarke FANUC Automatisierungsprodukte erzielt werden. Dieses schnell wachsende Kosmetikunternehmen möchte mit Hilfe der Wettbewerbsvorteile, die FANUC Lösungen bieten, einen Maßstab für die Fertigung in seinem Sektor setzen.