The FANUC Roboshot α-S100iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B

Diese Maschine wurde entwickelt, um die Anforderungen von Steckverbinderherstellern, Automobilherstellern, Elektronikproduzenten, Herstellern von medizinischen Geräten und Konsumgütern zu erfüllen, und bietet eine unvergleichliche Vielseitigkeit. Dank ihrer Fähigkeit, Flüssigsilikonkautschuk (LSR) zu verarbeiten, ist sie die bevorzugte Wahl für ein breites Anwendungsspektrum und deckt eine Vielzahl von Produktionsanforderungen ab. Unser mittelgroßes Modell 𝛼-S100𝑖B, dem führende Unternehmen der Branche ihr Vertrauen schenken, setzt den Standard für Spitzenleistungen im Spritzguss.
Schließkraft in Tonnen
1000 kN | 100 tonf
Holmenabstand, H×V
460x410 mm
Schneckendurchmesser (mm)
22, 26, 28, 32, 36, 40 mm
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbesserte Vielseitigkeit

Die ROBOSHOT a-SiB Serie bietet schnellere Reaktionszeiten, höhere Einspritzraten, verbesserte Standard-Einspritzdrücke, größere Schneckendurchmesser und die Möglichkeit einer vierachsigen Servokernsteuerung.
Function to estimate the power consumption in advance

Geringster Energieverbrauch

FANUC's Servotechnik und Energierückgewinnung senken den Stromverbrauch von ROBOSHOT um 50-70% im Vergleich zur Hydraulik und um 10-15% im Vergleich zu anderen Herstellern. Geringe Wartung, hohe Betriebszeit, weniger Teile bedeuten niedrigste TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Präzision und Genauigkeit

ROBOSHOT verwendet FANUC CNC-Servoantriebe für eine präzise Steuerung, die die schnellste Beschleunigung bietet und eine erstklassige Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Bewegungs-, Positions- und Drucksteuerung gewährleistet.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Weltweit führende CNC-Zuverlässigkeit

Mit 65 Jahren Entwicklungserfahrung verfügt die FANUC ROBOSHOT über die zuverlässigste CNC-Steuerung der Welt. Benutzerfreundlich mit Standardschnittstellen sorgt sie für eine schnelle Bearbeitung und
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Geringste Betriebskosten

ROBOSHOT zeichnet sich durch minimale Betriebskosten aus: geringer Wartungsaufwand, hohe Betriebszeit, weniger Komponenten und minimaler Verschleiß. Verabschieden Sie sich von der Sorge um die Betrieb
Test Description

Lebenslanger Maschinen-Support

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und einem hohen Maß an Präzision gewährleistet FANUC eine hohe Zuverlässigkeit bei der Herstellung langlebiger, qualitativ hochwertiger Produkte und unterstützt seine
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit

FANUC bietet eine Reihe von präventiven Wartungsfunktionen an, die es Ihnen ermöglichen, die Lebensdauer der Maschine zu verlängern, was zu reduzierten Kosten, maximierter Betriebszeit und erhöhter Si

Technische Daten

Schließeinheit
Schließmechanismus
5 Point double toggle
Schließkraft in Tonnen
1000 kN | 100 tonf
Schließkraft in Tonnen (erhöht)
1250 kN | 125 tonf
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte
520-220 mm
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte (erhöht)
620-220 mm
Maximale und minimale Formhöhe Doppelplatte
450-150 mm
Maximale und minimale Formhöhe Doppelplatte (erhöht)
550-150 mm
Schließweg
350 mm
Durchmesser des Positionierrings
125 mm
Holmenabstand, H×V
460x410 mm
Größe der Platte, H×V
660x610 mm
Mindestgröße der Form, H×V
265x240 mm
Maximum mould weight - Single platen
600-440 Moving-Stationary
Maximum mould weight - Double platen
440-440 Moving-Stationary
Auswerferhub
100 mm
Max. Auswerferkraft
25 kN | 2.5 tonf / Increased (60 kN | 6.0 tonf)
Einspritzhub
Schneckendurchmesser (mm)
22
26
28
32
36
40
Einspritzhub (mm)
75
95
95
128
144
144
Max. Einspritzvolumen (cm³)
29
50
58
103
147
181
Düsenanpresskraft
15 kN | 1.5 tonf
Düsenanpresskraft (erhöht)
30 kN | 3.0 tonf
Schnecke und Zylinder
Anzahl der Heizzonen
3
3
3
3
3
3
Anzahl der Pyrometer
1 Nozzle
Gesamtheizleistung (kW)
3.8
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
200
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
76
106
123
160
203
251
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
340
340
320
270
220
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
4.25 | ≈ 4.4 t
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
200 (high duty)
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
-
-
-
250
200
180
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
-
-
-
220
200
280
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
-
-
-
160
203
251
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
-
-
-
270
220
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
4.25 | ≈ 4.4 t
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
350
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
133
185
215
281
356
439
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
340
340
320
270
220
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
4.25 | ≈ 4.4 t
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
550
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
290
260
220
170
-
-
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
260
260
220
170
-
-
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
209
292
338
442
-
-
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
340
-
-
-
-
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
4.25 | ≈ 4.4 t

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT-Serie

Schnelle Einspritzraten, Präzision und Genauigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere ROBOSHOT-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Spritzgießerei gestaltet ihre Zukunft mit FANUC

Es gibt zahlreiche Kunststoff-Spritzgussmaschinen auf dem Markt, aber die meisten modernen Hersteller suchen eine Reihe von Schlüsseleigenschaften, die auf Flexibilität, Energieeffizienz und Leistung basieren. Daher ist der hochleistungsfähige FANUC ROBOSHOT mit seinem Potenzial für schnelle Werkzeugwechsel und seinem niedrigen Energieverbrauch eine bewährte Wahl für jeden Hersteller von Kunststoffprodukten, der wettbewerbsfähiger werden und Marktanteile gewinnen will. Zu den Unternehmen, die dies bezeugen können, gehört das ungarische Unternehmen Viskiplast.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY auf dem Weg zur Effizienz mit ROBOSHOT

Hohe Produktionseffizienz, niedrige Energiekosten und Geräuschemissionen sowie ein hervorragender technischer Support und Service sind das, was Kunden von der vollelektrischen ROBOSHOT Spritzgussmaschine von FANUC erwarten können.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT Maschinen halten die Dinge einfach für SIMON

Großvolumige Kunststoffteile, dünne Wände, keine Defekte, kurze Lieferzeiten in der Automobilindustrie, hohe Anforderungen an die Energieeffizienz. Eine wachsende Zahl von Herstellern begegnet diesen Herausforderungen mit der Investition in die vollelektrischen Hochleistungs-Spritzgießmaschinen ROBOSHOT von FANUC. Zu ihnen gehört auch SIMON Plastics.