The FANUC Roboshot α-S150iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B

Diese Maschine, auf die sich Branchenführer in der Steckverbinderindustrie, der Automobilherstellung, der Elektronikproduktion, der Medizintechnik und der Konsumgüterherstellung verlassen, setzt den Standard für Präzision und Leistung. Mit ihren fortschrittlichen 2K-Mehrkomponenten-Spritzgussfähigkeiten ist sie die erste Wahl für ein breites Anwendungsspektrum. und hat sich ihren Ruf als beliebteste Option bei anspruchsvollen Herstellern verdient.
Schließkraft in Tonnen
1500 kN | 150 tonf
Holmenabstand, H×V
560x510 mm
Schneckendurchmesser (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52 mm
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbesserte Vielseitigkeit

Die FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B Serie bietet höhere Geschwindigkeit und Druck, mehr Schneckenoptionen sowie eine vierachsige Servo-Core-Steuerung.
Function to estimate the power consumption in advance

Geringster Energieverbrauch

FANUC Servotechnologie und Energierückgewinnung senken den Verbrauch von FANUC ROBOSHOT um 50–70 % vs. Hydraulik und 10–15 % vs. Wettbewerb. Geringe Wartung, hohe Verfügbarkeit, niedriges TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Präzision und Genauigkeit

FANUC ROBOSHOT nutzt FANUC CNC-Servoantriebe für präzise Steuerung, bietet höchste Beschleunigung sowie Top-Genauigkeit, Zuverlässigkeit und optimale Bewegungs-, Positions- und Druckregelung.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Weltweit führende CNC-Zuverlässigkeit

Mit 65 Jahren Entwicklung bietet FANUC ROBOSHOT die weltweit zuverlässigste CNC-Steuerung. Benutzerfreundlich mit Standardschnittstellen für schnelle Prozesse und konstante Qualität.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Geringste Betriebskosten

FANUC ROBOSHOT minimiert Kosten durch geringe Wartung, hohe Verfügbarkeit, weniger Teile und minimalen Verschleiß. Keine Sorgen mehr um Betriebskosten.
Test Description

Lebenslanger Maschinen-Support

Mit über 35 Jahren Erfahrung und Fokus auf Präzision sichert FANUC hohe Zuverlässigkeit, langlebige Qualität und unterstützt Kunden bei effizienten Abläufen.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit

FANUC bietet präventive Wartungsfunktionen zur Verlängerung der Lebensdauer der Maschine, Senkung der Kosten, Maximierung der Verfügbarkeit und Erhöhung der Sicherheit.

Technische Daten

Schließeinheit
Schließmechanismus
5 Point double toggle
Schließkraft in Tonnen
1500 kN | 150 tonf
Schließkraft in Tonnen (erhöht)
1800 kN | 180 tonf
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte
575-275 mm
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte (erhöht)
675-275 mm
Maximale und minimale Formhöhe Doppelplatte
500-200 mm
Maximale und minimale Formhöhe Doppelplatte (erhöht)
600-200 mm
Schließweg
440 mm
Durchmesser des Positionierrings
160 mm
Holmenabstand, H×V
560x510 mm
Größe der Platte, H×V
800x750 mm
Mindestgröße der Form, H×V
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Moving-Stationary
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Moving-Stationary
Auswerferhub
150 mm
Max. Auswerferkraft
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Einspritzhub
Schneckendurchmesser (mm)
32
36
40
44
48
52
Einspritzhub (mm)
150
150
150
176
176
208
Max. Einspritzvolumen (cm³)
121
153
188
268
318
442
Düsenanpresskraft
30 kN | 3.0 tonf
Düsenanpresskraft (erhöht)
50 kN | 5.0 tonf
Schnecke und Zylinder
Anzahl der Heizzonen
3
3
3
3
3
3
Anzahl der Pyrometer
1 Nozzle
Gesamtheizleistung (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
200
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
160
203
251
304
361
424
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
6.8 | ≈ 7.05 t
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
270 (high duty)
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
217
274
339
410
488
573
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
380
345
320
280
-
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
6.95 | ≈ 7.2 t
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
350
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
281
356
439
532
633
743
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
380
345
-
-
-
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
6.95 | ≈ 7.2 t

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT-Serie

Schnelle Einspritzraten, Präzision und Genauigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere ROBOSHOT-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT Maschinen halten die Dinge einfach für SIMON

Großvolumige Kunststoffteile, dünne Wände, keine Defekte, kurze Lieferzeiten in der Automobilindustrie, hohe Anforderungen an die Energieeffizienz. Eine wachsende Zahl von Herstellern begegnet diesen Herausforderungen mit der Investition in die vollelektrischen Hochleistungs-Spritzgießmaschinen ROBOSHOT von FANUC. Zu ihnen gehört auch SIMON Plastics.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY auf dem Weg zur Effizienz mit ROBOSHOT

Hohe Produktionseffizienz, niedrige Energiekosten und Geräuschemissionen sowie ein hervorragender technischer Support und Service sind das, was Kunden von der vollelektrischen ROBOSHOT Spritzgussmaschine von FANUC erwarten können.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Spritzgießerei gestaltet ihre Zukunft mit FANUC

Es gibt zahlreiche Kunststoff-Spritzgussmaschinen auf dem Markt, aber die meisten modernen Hersteller suchen eine Reihe von Schlüsseleigenschaften, die auf Flexibilität, Energieeffizienz und Leistung basieren. Daher ist der hochleistungsfähige FANUC ROBOSHOT mit seinem Potenzial für schnelle Werkzeugwechsel und seinem niedrigen Energieverbrauch eine bewährte Wahl für jeden Hersteller von Kunststoffprodukten, der wettbewerbsfähiger werden und Marktanteile gewinnen will. Zu den Unternehmen, die dies bezeugen können, gehört das ungarische Unternehmen Viskiplast.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimierte Ressourcen und nachhaltige Formgebung dank FANUC

In der Lebensmittelverpackungsindustrie muss die Produktion schnell, zuverlässig und sauber sein. Kein Wunder, dass sich Poloplast für die ROBOSHOT Spritzgussmaschinen von FANUC entschieden hat. Neben unmittelbaren Effizienzverbesserungen und Energieeinsparungen ermöglichen die fortschrittlichen Softwarefunktionen der Maschinen dem Unternehmen eine weitere Überwachung und Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger Erweiterung seines Angebots an biologisch abbaubaren Produkten.