The FANUC Roboshot α-S300iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B

Otomotiv üretimi, teknik kalıplama, ambalajlama ve tüketici parçaları üretiminde üstün performans göstermek üzere tasarlanan bu makine, hassas mühendisliğin bir kanıtıdır. Sektör liderlerinin güvendiği bu makine, kesintisiz performans ve güvenilirlik sunarak yüksek hacimli üretim ortamları için ideal seçimdir.
Ton
3000 kN | 300 tonf
Kolon arası mesafe, HxV
810x710 mm
Vida çapı (mm)
40, 44, 48, 52, 56, 64, 68, 72 mm

İşletmeniz İçin Faydaları

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Geliştirilmiş Çok Yönlülük

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B serisi daha yüksek hız ve basınç, daha fazla vida seçeneği ve dört eksenli servo-core kontrol sunar.
Function to estimate the power consumption in advance

En Düşük Enerji Tüketimi

FANUC servo teknolojisi ve enerji geri kazanımı, FANUC ROBOSHOT tüketimini hidroliklere göre %50–70 ve rakiplere göre %10–15 azaltır. Düşük bakım, yüksek erişilebilirlik, düşük TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Hassasiyet ve Doğruluk

FANUC ROBOSHOT, hassas kontrol için FANUC CNC servo sürücüler kullanır, en hızlı hızlanma sağlar ve üst düzey doğruluk, güvenilirlik, hareket, konum ve basınç kontrolü sunar.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Dünya Çapında CNC Güvenilirlik

65 yıllık geliştirme ile FANUC ROBOSHOT dünyanın en güvenilir CNC’sini sunar. Kullanıcı dostu, standart arayüzlerle hızlı işleme ve tutarlı kalite sağlar.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

En Düşük Sahip Olma Maliyeti

FANUC ROBOSHOT düşük bakım, yüksek erişilebilirlik, daha az parça ve minimum aşınma ile maliyetleri azaltır. Maliyet endişelerine son.
Test Description

Ömür Boyu Makine Desteği

35 yılı aşkın deneyim ve hassasiyetle FANUC yüksek güvenilirlik ve uzun ömürlü kalite sağlar, verimli operasyonları destekler.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dayanıklılık ve Uzun Ömürlülük

FANUC, makinenin ömrünü uzatarak maliyetleri düşürmenizi, çalışma süresini en üst düzeye çıkarmanızı ve güvenliği artırmanızı sağlayan bir dizi önleyici bakım özelliği sunar.

Teknik Özellikler

Mengene Ünitesi
Mengene mekanizması
Double toggle
Ton
3000 kN | 300 tonf
Ton (Artırılmış)
3500 kN | 350 tonf
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Tek plaka
650-300 mm
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Tek plaka (artırılmış)
750-300 mm
Mengene stroku
600 mm
Konumlandırma halkası çapı
160 mm
Kolon arası mesafe, HxV
810x710 mm
Plaka boyutu, H×V
1130x1030 mm
Minimum kalıp boyutu, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Hareketli-Sabit
İtici stroku
200 mm
Maksimum itici kuvveti
80 kN | 8.0 Increased tonf
Enjeksiyon Ünitesi
Vida çapı (mm)
40
44
48
52
56
64
68
72
Enjeksiyon stroku (mm)
150
176
176
208
260
260
260
260
Maks. enjeksiyon hacmi (cm³)
188
268
318
442
640
836
944
1059
Nozul temas kuvveti
30 kN | 3.0 tonf
Nozul temas kuvveti (artırılmış)
50 kN | 5.0 tonf
Vida ve Kovan
Isıtıcı bölgesi sayısı
3
3
3
3
4
4
4
4
Pirometre sayısı
1 Nozzle
Toplam ısıtıcı gücü (kW)
16.5
17.9
19.7
21.2
23.9
27.2
27.2
26.6
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
240 (high duty)
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
301
364
434
509
591
772
871
977
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
300
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
14.2 | - t
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
270
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
339
410
488
573
665
868
980
1099
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
300
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
14.2 | - t

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT Serisi

Yüksek enjeksiyon hızları, hassasiyet ve doğruluk. ROBOSHOT serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

FANUC Sayesinde Optimize Edilmiş Kaynaklar ve Sürdürülebilir Enjeksiyon

Gıda ambalajlama endüstrisinde üretim hızlı, güvenilir ve temiz olmalıdır. Poloplast'ın FANUC'un ROBOSHOT enjeksiyon makinelerini tercih etmesi şaşırtıcı değildir. Anında verimlilik artışı ve enerji tasarrufuna ek olarak, makinelerdeki gelişmiş yazılım özellikleri, şirketin biyolojik olarak parçalanabilir ürün yelpazesini genişletirken üretkenliği daha da izlemesine ve artırmasına olanak tanır.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY, ROBOSHOT ile Verimlilik Yolunda

Yüksek üretim verimliliği, düşük enerji maliyetleri ve gürültü emisyonları ile birlikte mükemmel teknik destek ve servis, müşterilerin FANUC'un ROBOSHOT tam elektrikli plastik enjeksiyon makinesinden bekleyebilecekleri özelliklerdir.