Robot SCARA SR-6iA/C



FANUC SR-6iA je skvelou voľbou pre manipuláciu, umiestňovanie komponentov a balenie, ktoré si vyžadujú užitočné zaťaženie až do 6 kg.

Tento robot SCARA má biely epoxidový náter, potravinárske mazivo a vyhovuje norme ISO trieda 5, vďaka čomu sa ideálne hodí pre čisté priestory a potravinársky priemysel, pritom ponúka rýchlosť a presnosť v 360° pracovnom priestore.

POČET OSÍ

4

DOSAH

650 mm

NOSNOSŤ

6 kg



Stiahnuť leták

Do you need less payload?

Discover FANUC SR-3iA/C

  • Payload: 3 kg
  • Reach: 400 mm
  • Stroke: 200 mm
LEARN MORE