Flexibilné systémy a riešenia CNC

Spoločnosť FANUC, ktorá sa pýši najširšou škálou systémov CNC v odvetví, poskytuje všetko, čo ste kedy potrebovali pre systém CNC – od najvýhodnejších ovládacích prvkov s výkonnými funkciami až po vysokovýkonné ovládacie systémy pre zložité stroje. Ovládacie prvky, motory a zosilňovače, káble a konektory sa dodávajú v ľahko inštalovateľných balíkoch prispôsobených vašim konkrétnym potrebám. Rýchlo sa programujú, jednoducho používajú a zaručujú maximálnu kvalitu a krátke časy cyklov.

Prevezmite si katalóg funkcií

Preskúmajte možnosti s pokročilým obrábaním FANUC

  • viacero osí pre komplexné diely
  • vysokorýchlostné spracovanie
  • veľmi hladké, tvarované povrchy a tvary
  • ochrana strojov na zaistenie vašej investície
Strana ovládacích prvkov CNC

Popredné svetové systémy CNC

Ovládanie pohybov FANUC pre rýchlu lineárnu manipuláciu

S integrovaným modulom PMC/PLC dokáže riadiaca jednotka Power Motion i-A CNC ovládať až 32 pohybových osí na 4 dráhach. Power Motion i-MODEL A bol vyvinutý pre vysokovýkonné viacosové aplikácie so všeobecnými pohybmi.
Ďalšie informácie

Hlavné výhody systémov CNC FANUC

Najvyššia precíznosť a presnosť pri najvyššej rýchlosti

Bez ohľadu na obrobok dokáže systém FANUC CNC riadiť vaše obrábacie úkony s bezkonkurenčnou spoľahlivosťou, dosahovať pritom extrémne nízke náklady na jeden diel a zároveň zvyšovať produktivitu.

Obrábanie CNC:

dokonalé ovládanie, presnosť a výkon

Frézovanie pomocou CNC:

krátke časy obrábania a bezchybné povrchy

Vŕtanie CNC:

zrýchlenie väčšiny aplikácií vŕtania, závitovania, vyvŕtavania a brúsenia

Vstrekovanie:

CNC pre opakovateľnú a konzistentnú presnosť bez ohľadu na produkt

Nano Smoothing:

inteligentné funkcie CNC, ktoré znižujú potrebu manuálnej povrchovej úpravy pri obrábacích procesoch

Spracovanie PCD:

jednoduché programovanie nástrojov PCD

Jemná mechanika:

softvérové funkcie pre dokonalú presnosť bez ohľadu na to, aký je predmet malý

Ideálne na ľahkú automatizáciu

Systémy a roboty FANUC CNC majú spoločnú riadiacu platformu, čím zjednodušujú úplnú automatizáciu. Roboty používané na nakladanie a vykladanie možno integrovať rýchlo a ľahko do vlastných návrhov strojov a bez problémov pripojiť cez štandardné rozhranie.
Riešenia spoločnosti FANUC na obsluhu strojov

Kontaktujte nás – a spoločne nájdeme riešenie.