VÝCVIK ROBOTIKY PRE ŠKOLY A UNIVERZITY

Všetky kľúčové zručnosti robota obsiahnuté vo vyhradenom balíku robotiky

V spoločnosti FANUC máme vášeň pre automatizáciu. Automatizované riešenia značne prispievajú k efektívnosti výroby a pritom zvyšujú produktivitu, zlepšujú kvalitu a minimalizujú náklady.

Vzhľadom na sľubnú budúcnosť, ktorej toto odvetvie čelí, máme vášeň aj pre vzdelávanie. Preto sme dali dokopy rôzne vzdelávacie balíky FANUC v závislosti od vašich potrieb.

Existujúca vzdelávacia bunka FANUC, ktorá obsahuje štandardného priemyselného robota FANUC ER-4iA, je čoraz obľúbenejšia. Pridaním novej voliteľnej možnosti do tejto ponuky umožní vzdelávacia bunka FANUC CRX s kolaboratívnym robotom školám, vysokým školám, univerzitám, školiacim strediskám a školiacim zariadeniam OEM, aby mohli študentom ponúknuť na výber rôzne koncepty automatizácie.

Pri navrhovaní sme mysleli na študentov, vďaka čomu tieto balíky školenia v robotike typu „všetko v jednom“ umožňujú mladým ľuďom získať skúsenosti s programovaním a obsluhou najmodernejších priemyselných alebo spolupracujúcich robotov z prvej ruky. Obsah balíka má veľký význam pre moderné aplikácie a zahŕňa všetko, čo inštruktori potrebujú, aby študentov naučili programovať a obsluhovať roboty.

Štandardný vzdelávací balík

Budúci robotickí inžinieri  môžu profitovať zo vzdelávacej bunky FANUC, riešenia „plug-and-play“, ktoré je pripravené na použitie hneď po vybalení. Srdcom tejto vzdelávacej bunky je priemyselný robot FANUC ER-4iA.

Zistite viac

Vzdelávací kolaboratívny balík

S pokračujúcim nárastom dopytu po riešeniach s kolaboratívnymi robotmi, vzdelávací balík CRX predstavuje nové školenie v obsluhe robotov. Obsahuje kolaboratívny robot FANUC CRX-10iA a všetky funkcie potrebné na naučenie základných programovacích zručností.

Zistite viac

Hrdý partner Worldskills

Od roku 1956 bola spoločnosť FANUC priekopníkom vo vývoji strojov s numerickým riadením v priemyselnej automatizácii. V súčasnosti je po celom svete inštalovaných 750 000 robotov FANUC. V roku 2018 sa FANUC hrdo pripojila k WorldSkills ako globálny partner. Prostredníctvom tohto partnerstva chce FANUC prispieť k príprave mladých ľudí z celého sveta pre priemysel robotiky. Počas posledných 10 rokov sa počet inštalovaných robotov po celom svete dramaticky zvýšil. V spoločnosti FANUC horlivo podporujeme školenie mladej generácie, aby sme ich pripravili na tieto nové profesie súvisiace s robotmi. Rozumieme, že podpora tohto školenia je tiež súčasťou nášho príspevku k celosvetovému rozvoju výroby.

Prečo si vybrať FANUC?

Lebo FANUC vyrába najširší sortiment priemyselných robotov na svete, ako aj rozsiahly sortiment vyhradených riešení pre pohybové aplikácie. So 750 000 inštalovanými jednotkami po celom svete, roboty FANUC nájdete v mnohých závodoch a výrobných zariadeniach.

Naučte sa, ako ľahko programovať a obsluhovať priemyselné roboty so vzdelávacím balíkom FANUC. Pre viac informácií kontaktujte vašu miestnu pobočku.