Od najmenšieho až po najsilnejší robot na svete

Spoločnosť FANUC ponúka s viac než 100 modelmi najširší sortiment robotov na svete. Stroje spoločnosti FANUC pokrývajú široké spektrum aplikácií a odvetví, jednoducho sa ovládajú a poskytujú kompletnú flexibilitu vďaka celej škále špecifických možností pre rôzne využitia, priamej integrácii, užitočným zaťaženiam až do 2,3 t a maximálnym dosahom až do 4,7 m.

Otestujte nový vyhľadávač robotov

Stiahnite si brožúru

Svet nových možností spolupráce

S užitočným zaťažením 35 kg a rozsiahlymi bezpečnostnými certifikáciami posúva spolupracujúci robot CR-35iA hranice interakcie medzi robotom a človekom. Robot CR-35iA je vybavený zabudovanými snímačmi sily a obalený mäkkou gumenou kožou, takže dokáže pracovať bok po boku s ľuďmi bez potreby ďalších bezpečnostných zariadení. Operátori ho môžu navádzať, učiť alebo ho jednoducho odstrčiť.
Objavte viac

Spoľahlivosť na zvyšovanie produktivity

Objavte celý sortiment robotov spoločnosti FANUC

Spoločnosť FANUC ponúka s viac než 15 sériami modelov najširší sortiment priemyselných robotov na svete. Stroje značky FANUC pokrývajú široké spektrum využití a priemyselných odvetví, jednoducho sa používajú a poskytujú kompletnú flexibilitu.
Objavte všetky série robotov značky FANUC