M-2000iA/2300

Zďaleka najväčší zdvíhač

Zdvíhač M-2000iA/2300 s užitočným zaťažením 2,3 tony je najväčší zdvíhač na trhu. Ideálny pre manipuláčné aplikácie s ťažkým materiálom, ktoré vyžaduje ešte silnejšie zápästie. Tento stroj ľahko zdvihne a umiestni celú kostru automobilu alebo nasadí objemné sady odliatkov na príslušenstvo.

OSOVÝ ROBOT

6

DOSAH

3 734 mm

NOSNOSŤ

2300 kg


Prevziať údajový hárok

Riadiaca jednotka robotov FANUC R-30iB Plus

  • flexibilnejší vzhľad,
  • vylepšené používateľské rozhranie s novým iHMI,
  • sprievodca nastavením programovania,
  • väčšia pamäť (DRAM 1 GB, pôvodne 256 MB) na zvýšenie produktivity.
Viac informácií o ovládacej jednotke robota

Nekonečné možnosti

Získajte viac z vášho priemyselného robota so zákazkovým príslušenstvom FANUC a voliteľným softvérom, ako napríklad SpotTool, iRVision alebo Dual Check Safety (DCS). Urobte váš robot inteligentnejším a schopným sám zlepšovať produktivitu pomocou jedinečného ovládania Learning Vibration Control.

Pohodlie

Väčšie pohodlie s ovládačom iPendant touch

Inteligencia

Objavte inteligentné funkcie videnia FANUC

Rozhranie

Získajte informácie o novej generácii pokročilej technológie s ovládačom FANUC R-30iB Plus

Pohyb

Nájdite náš špecializovaný rad riešení pre zlepšený pohyb

Bezpečnosť

Inteligentné bezpečnostné funkcie vám šetria priestor a peniaze