SR-3iA/U



The ceiling-mounted, fast and precise FANUC SR-3iA/U robot eliminates the so-called ‘dead zone’ that conventional SCARA robots typically suffer. No space is lost in the center of the work envelope as the entire workspace underneath the arm can be utilised. Furthermore, the design and specification of the SR-3iA/U make it a cost-effective, easy-to-configure alternative to more costly delta robots in a host of assembly, packaging and material handling applications. With a push-down force of 150 N, the robot can fulfil a myriad of ‘pick and place’ material handling and packaging applications thanks to its very high-speed capabilities.

AXIS ROBOT

4

REACH

350 mm

PAYLOAD

3 kg



DOWNLOAD FLYER

Nekonečné možnosti

Získajte viac z vášho priemyselného robota so zákazkovým príslušenstvom FANUC a voliteľným softvérom, ako napríklad SpotTool, iRVision alebo Dual Check Safety (DCS). Urobte váš robot inteligentnejším a schopným sám zlepšovať produktivitu pomocou jedinečného ovládania Learning Vibration Control.

Pohodlie

Väčšie pohodlie s ovládačom iPendant touch

Inteligencia

Objavte inteligentné funkcie videnia FANUC

Rozhranie

Získajte informácie o novej generácii pokročilej technológie s ovládačom FANUC R-30iB Plus

Pohyb

Nájdite náš špecializovaný rad riešení pre zlepšený pohyb

Bezpečnosť

Inteligentné bezpečnostné funkcie vám šetria priestor a peniaze