Vantagens da moldagem por injeção elétrica vs hidráulica Injeção Elétrica para custos de produção mais reduzidos FANUC > ROBOSHOT > Moldagem por injeção: elétrica vs. hidráulica Menu ProdutosRobôsCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserApoio ao clientegestão da vida útilserviços-de-manutençãopeças-sobresselentesSoluçõesSetores da indústriaAplicaçõesCasos de clientesSobre a FANUCCarreirasPaísesHistóriaNotícias e eventosQuem somosporquê-FanucContacte-nos MyFANUCDownload center ROBOSHOT ModelosModels Alpha-SiB SeriesMoldagem por injeção: elétrica vs. hidráulicaAcessórios Obter navegação Language selection follow us Sitemap Print Menu ProdutosRobôsCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserApoio ao clientegestão da vida útilserviços-de-manutençãopeças-sobresselentesSoluçõesSetores da indústriaAplicaçõesCasos de clientesSobre a FANUCCarreirasPaísesHistóriaNotícias e eventosQuem somosporquê-FanucContacte-nos MyFANUCDownload center Velocidade e Precisão Pioneira na moldagem por injeção elétrica, a FANUC lançou a primeira máquina de injeção totalmente elétrica e controlada por CNC do mundo em 1983. Desde então, as máquinas de moldagem por injeção totalmente elétrica da FANUC foram ganhando popularidade. Isto aconteceu porque as máquinas elétricas oferecem aos fabricantes maior produtividade e custos de funcionamento mais baixos em comparação com as máquinas hidráulicas. Não só as máquinas elétricas são mais rápidas e mais precisas que as hidráulicas, como apenas consomem eletricidade quando estão em funcionamento. Isto faz com que sejam uma opção muito mais barata. Além disso, como não é preciso aquecer o óleo, o tempo de arranque também é muito mais rápido. Transferir o folheto ROBOSHOT FANUC – a derradeira máquina de moldagem por injeção CNC totalmente elétrica O consumo de energia mais baixo do mercado Usa 50-70% menos energia que as máquinas hidráulicas Usa 10-15% menos energia que as outras máquinas elétricas Custo total de produção mais baixo do mercado Para ilustrar os benefícios da opção totalmente elétrica em comparação com a hidráulica, passámos um parafuso FANUC de 300 t e 56 mm cabeça a cabeça contra uma máquina de aparafusamento hidráulica de 200 t e 50 mm durante 230 dias a produzir caixas a partir de um molde de 24 cavidades. Os resultados? A máquina totalmente elétrica produziu 112 418 743 unidades em comparação com 84 314 057 produzidas pela máquina hidráulicaA máquina totalmente elétrica consumiu 120 597 kWh de eletricidade e a máquina hidráulica consumiu 300 611 kWh Mais fácil do que a hidráulica Baixa manutenção Livre do risco de fugas, ou da necessidade de substituir consumíveis como óleo e filtros, as máquinas de moldagem por injeção elétrica requerem muito menos manutenção do que as máquinas hidráulicas. Repetibilidade sem igual Ao contrário das máquinas hidráulicas que dependem de mangueiras, válvulas e bombas, as máquinas totalmente elétricas vêm equipadas com servomotores controlados digitalmente que controlam com precisão todos os processos de injeção, extrusão, fixação e ejeção com um grau de precisão extremamente elevado. Como resultado, a repetibilidade oferecida pelas máquinas elétricas é inigualável. Não é preciso refrigeração Ao contrário das máquinas de moldagem por injeção hidráulica que funcionam a quente e precisam de refrigeração, as máquinas de moldagem por injeção elétrica funcionam a frio por natureza. Não é preciso fazer trocas de óleo com sujidade, não há custos de reciclagem de óleo e quase não há riscos para o meio ambiente ou riscos de incêndio. Baixa emissão de calor Como emitem pouco calor, todas as máquinas de moldagem por injeção são perfeitamente adequadas a ambientes sensíveis como salas limpas e instalações de produção de temperatura controlada. Controlo inteligente para maior velocidade e precisão Aceleração controlada mais rápida Ao oferecer uma precisão CNC e tempos de produção que as máquinas hidráulicas não têm capacidade de oferecer, as máquinas totalmente elétricas oferecem um processamento mais rápido e um controlo de ciclo fechado em tempo real. Maior precisão Graças aos eixos de transmissão elétrica, um servomotor em todos os eixos, um controlo direto sem inércia, movimentos paralelos separados e uma elevada rigidez, as máquinas totalmente elétricas são ideais para a produção de peças com precisão. Movimentos paralelos como prática convencional Como cada eixo vem equipado com um servo condutor em separado, as máquinas de moldagem por injeção elétrica FANUC têm os movimentos paralelos como prática. Oferecem uma enorme flexibilidade, o que torna possível executar processos em simultâneo, como a medição durante a abertura e ejeção do molde, injeção durante o fecho do molde e ejeção durante a abertura do molde. Controlo preciso de pressão e plastificação A solução para material de baixa viscosidade como LCP e PA. O controlo preciso da pressão digital e plastificação das máquinas totalmente elétricas torna mais simples conseguir peças com pesos extremamente consistentes, mesmo quando a viscosidade varia. MAIS INFORMAÇÃO SOBRE A ROBOSHOT FANUC Como o podemos ajudar a aumentar a sua produtividade? Os nossos especialistas estão prontos para ajudá-lo. CONTACTE-NOS