Modelos ROBOSHOT



Gama ROBOSHOT de moldagem por injeção de precisão

Consoante o tamanho da unidade de braçadeira e a força de aperto necessárias, opte entre um dos modelos a-SiA series da FANUC para obter uma moldagem com máxima estabilidade. Oferecendo precisão e fiabilidade máximas, todos os cinco modelos de máquina de moldagem por injeção AI Electric da FANUC foram concebidos para melhorar a produtividade e reduzir os custos de produção. Além disso, a máquina 15t exclusiva da FANUC oferece a solução perfeita para moldes muito pequenos, reduzindo os custos de moldagem e permitindo poupar um precioso espaço ao nível do chão.

a-S15iA

Mecanismo de fixação: alavanca dupla
Força de fixação: 150 kN (15 tonf)
Altura máx./mín. da matriz: 260/130 mm

Transferir especificações técnicas

a-S30iA

Mecanismo de fixação: alavanca dupla
Força de fixação: 300 kN (30 tonf)
Altura máx./mín. da matriz: 330/150 mm 

Transferir especificações técnicas

a-S50iA

Mecanismo de fixação: alavanca dupla
Força de fixação: 500 kN (50 tonf) - 650 kN (65 tonf)
Altura máx./mín. da matriz: 350 - 150 mm (padrão)/(alta velocidade)

Transferir especificações técnicas

a-S100iA

Mecanismo de fixação: alavanca dupla
Força de fixação: 1.000 kN (100 tonf)
Altura máx./mín. da matriz:  450 - 150 mm (padrão)/550 - 250 mm (alta velocidade)

Transferir especificações técnicas


a-S130iA

Mecanismo de fixação: alavanca dupla
Força de fixação: 1.300 kN (130 tonf)
Altura máx./mín. da matriz: 570 - 200 mm (padrão)

Transferir especificações técnicas

a-S150iA

Mecanismo de fixação: alavanca dupla
Força de fixação: 1.500 mm (150 tonf) - 1.800 kN (180 tonf)
Altura máx./mín. da matriz: 490 - 200 mm (padrão)/590 - 300 mm (capacidade reduzida)

Transferir especificações técnicas

a-S220iA

Mecanismo de fixação: alavanca dupla
Força de fixação: 2.200 kN (220 tonf)
Altura máx./mín. da matriz: 650/250 mm

Transferir especificações técnicas

a-S250iA

Mecanismo de fixação: alavanca dupla
Força de fixação:  2.500 kN (250 tonf) - 3.000 (300 tonf)
Altura máx./mín. da matriz: 650/300 mm  

Transferir especificações técnicas

a-S300iA

Mecanismo de fixação: alavanca dupla
Força de fixação: 3.000 kN (300 tonf)
Altura máx./mín. da matriz:  650/300 mm

Transferir especificações técnicas