A fejlett technológia új generációja

Az R-30iB Plus vezérlő a FANUC új standardja az intelligens termelékenységhez. Legfőbb hivatása, hogy hozzájáruljon a robotok egyszerűbb használatához és a feldolgozóipar automatizálásához. Az új vezérlő a fejlett integrált hardver új generációjával és több mint 250 szoftverfunkcióval rendelkezik, és a robotok teljesítményének kulcsa a ciklusidő, a sebesség, a pontosság és a biztonság tekintetében. Az R-30iB emellett teljes körű csatlakoztathatóságot biztosít Ethernet-hálózaton keresztül, amely lehetővé teszi robotok, távoli számítógépek és egyéb hardverek egyszerűcsatlakozását. A fokozott felhasználóbarátság és minimális energiafogyasztás érdekében tervezett R-30iB Plus négy különböző szekrényben kapható, hogy a lehető legjobban kihasználhassa a rendelkezésre álló alapterületet és a gyártócellák elrendezését. Az iHMI nevű felhasználói felület meggyőzőképernyőfelbontással, rugalmas megjelenéssel és erős feldolgozási kacitással rendelkezik.

Tudjon meg többet a vezérlő előző generációjához képest elért fejlesztésekről:

Prospektus letöltése

Integrált programozható gépvezérlő (PMC)

Az R-30iB Plus vezérlőegységbe integrált nagy teljesítményű PMC egység a robotok teljes be- és kimeneti (I/O) rendszeréhez hozzáfér, így a robotok teljesítményének csökkentése nélkül ad módot a perifériák aszinkron vezérlésének egyszerű leválasztására.

A vezérlő nagyobb rugalmasságot biztosító funkciói

Egyszerű rendszerdiagnosztika

a standard iRDiagnosticsnak köszönhetően

Rugalmas integrálás

a több Ethernet port alapján

Nagymértékű összekapcsolhatóság

a terepi busz és biztonsági busz opciók széles köre eredményeként