Доступ до навігації

Arc Mate 100iD/16S

Компактна конструкція для роботи у вузьких робочих просторах

Цей універсальний робот, який було спеціально розроблено для компактних робочих просторів, також можна використовувати для верхнього монтажу. Більше того, вдосконалена порожниста конструкція зап’ястя витримує вантажі до 16 кг, що є значним поліпшенням у порівнянні з попередніми моделями, демонструючи один із найкращих показників у своєму класі.

КІЛЬКІСТЬ ОСЕЙ РОБОТА

6

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

1103 mm

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

16 kg

СКАЧАТИ ФЛАЄР

 

Контролер R-30iB Plus для роботів FANUC

  • гнучкіший дизайн
  • поліпшена взаємодія користувача з новим iHMI
  • посібник з програмування налаштувань
  • збільшена пам'ять (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для підвищення продуктивності
Дізнатись більше про контролера робота

Нескінченні можливості

Отримайте ще більше від свого промислового робота зі спеціально призначеними аксесуарами та опціями програмного забезпечення FANUC, такими як SpotTool, iRVision або програмного забезпечення з подвійною перевіркою безпеки (DCS). Зробіть свій робот розумнішим та здатним самостійно поліпшувати продуктивність за допомогою унікальної системи навчання стримуванню вібрацій.

Інтелект

Відкрийте для себе функції інтелектуального бачення FANUC

Зручність

Більше зручності з пультом iPendant touch

Інтерфейс

Дізнатися про нове покоління передових технологій з контролером FANUC R-30iB

Рух

Знайдіть наш спеціально створений спектр рішень для поліпшення руху

Безпека

Інтелектуальні функції безпеки заощаджують простір та гроші