Küresel otomasyon lideri 11 farklı cobot modeli sunuyor
Dünyanın lider CNC, robotik ve fabrika otomasyonu tedarikçisi FANUC, CRX-10iA ve CRX-10iA/L işbirlikçi robot modellerinin de yer aldığı popüler CRX serisine en son model yeni CRX-5iA, CRX-20iA/L ve CRX-25iA işbirlikçi robotları ekledi. FANUC beş CRX modelinin tümünü 9-12 Mart 2022 tarihlerinde Tokyo Big Sight’ta düzenlenecek olan IREX (Uluslararası Robot Sergisi) E4-04 standında, 1-18 Mart 2022 tarihi arasındaysa IREX Sanal Fuarı’nda sergileyecek.
FANUC Europe Corporation Başkan ve CEO’su Shinichi Tanzawa, “Avrupa pazarında işbirlikçi robotlar için büyük talep olduğunu görüyoruz ve çok çeşitli uygulamalara uyum sağlayan çözümler sunmak istiyoruz. İşbirlikçi robotlarımız (cobot) ister küçük ölçekli olsun ister büyük ölçekli, kabiliyetlerini en yüksek güvenirlikle genişletmek isteyen tüm üreticileri destekleyecek şekilde tasarlanmıştır” dedi.
Son eklenen CRX kolaboratif robot modelleri 4-35 kg arası ürünleri taşımak için 11 cobot model varyasyonuna sahip FANUC CR ve CRX serisi cobotları tamamlayıcı nitelikte. Bu seriler bugün piyasada bulunabilen en kapsamlı ve kullanımı en kolay işbirlikçi robot serisidir.
Sırasıyla 5 kg, 20 kg ve 25 kg taşıma kapasitesi ve 994 mm, 1418 mm ve 1889 mm azami erişim mesafesi sunan yeni CRX-5iA, CRX-20iA/L ve CRX-25iA model cobotlar CRX-10iA ve CRX-10iA/L modellerini takip ediyor. Bu iki model 10 kg taşıma kapasitesine ve sırasıyla 1249 mm ve 1418 mm erişim mesafesine sahip. FANUC CR serisi yeşil kolaboratif robotlarla birlikte beş CRX modeli FANUC’un cobotlarla otomasyona geçmeyi düşünen birçok şirkete yardımcı olma kabiliyetini genişletiyor.
CRX İşbirlikçi Robotlar: Güvenli, Kullanımı Kolay, Güvenilir ve Çok Yönlü
FANUC CRX serisi cobotlar makine yükleme/boşaltma, paketleme, paletleme, zımparalama, kaynak ve diğer birçok uygulama için güvenli, kullanımı kolay, güvenilir ve çok yönlü çözümdür. IP67 koruma seviyesine sahip toz geçirmez ve su geçirmez performans tüm beş CRX modelinde standarttır. Bu sayede müşteriler bu cobotları fabrikanın ağır şartlarda çalışılan bölümlerinde dahi kullanılabilir. CRX kolaboratif robotlar çalışma alanındaki dış kuvvetleri tespit ederek kişi veya nesnelerle temas halinde güvenli bir şekilde durabilmektedir. Bu teknoloji sayesinde CRX serisi robotlar maliyetli korumalara ihtiyaç duyulmadan personelle birlikte güven içinde çalışabilmektedir.
Birçok cobot hafif ve kompakt tasarıma sahiptir, fakat FANUC CRX serisi cobotlar endüstriyel ortamlara yüksek derecede uygun olmalarının yanı sıra sekiz yıla kadar bakım gerektirmeyerek çok daha fazla avantaj sunmaktadır. Bununla birlikte, interaktif programlama kullanıcılara elleriyle göstererek veya tablet arayüzünde sürükleyip bırakabilecekleri simgelerle noktaları öğretebilmelerine imkân tanımaktadır. Standart 100V/240V elektrikle kullanılabilecek olan CRX model cobotlar yaklaşık 400 W (25 kg taşıma kapasitesiyle) güç tüketimine sahip enerji tasarruflu ekipmanlarla donatılmıştır. Aynı zamanda iRVision dâhil bazı gelişmiş FANUC özelliklerini desteklemektedir ve henüz ilk robotlarını kullanacak olan şirketler dâhil verimliliklerini daha da yükseltmek isteyen tüm şirketler için ideal seçimdir.
FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, “FANUC CRX ailesi müşterilerimizin alışmış oldukları aynı akıllı özellikler ve güvenirliği sunuyor” dedi. “Ayrıca, hafif olmaları, kolay kurulmaları ve sezgisel işletim imkânı başta ilk defa robot kullanacaklar olmak üzere herkes için ideal bir çözüm”.
FANUC yeni CRX-20iA/L modellerini Nisan 2022’de göndermeye başlayacak. CRX-25iA ve CRX-5iA modelleri için Haziran 2022’den itibaren piyasaya arz edilecek.