SCARA Robot SR-6iA/C



FANUC SR-6iA/C, 6 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi gerektiren taşıma, toplama, yerleştirme ve paketleme uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.

Bu SCARA robot beyaz epoksi kaplamaya, gıda gresine ve Gıda ve Temiz Oda endüstrileri için mükemmel bir şekilde uygun olmasını sağlayan ISO Sınıf 5'e sahiptir ve aynı zamanda 360°'lik bir zarf içinde hız ve hassasiyet sunar.

EKSENLİ ROBOT

4

ERİŞİM

650 mm

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ

6 kg



Broşürü indirin

Daha yüksek taşıma kapasitesine mi ihtiyacınız var?

FANUC SR-6iA/C'yi keşfedin

  • Taşıma Kapasitesi: 3 kg
  • Erişim: 400 mm
  • Hareket alanı: 200 mm
Daha fazla bilgi