SCARA Robot SR-3iA/C



SR-3iA/C beyaz epoksi kaplamaya, gıda gresine sahiptir ve ISO Sınıf 5'e uygundur, bu da onu Temiz Oda ve Gıda uygulamaları için mükemmel şekilde uygun hale getirir.

Diğer FANUC SCARA robotları gibi bu model de 360°'lik bir alan içinde hız ve hassasiyet sunar. Hafif kaide tasarımı ve entegre hizmetleri, çevresel cihazlarla etkileşim riskini en aza indirir.

EKSENLİ ROBOT

4

ERİŞİM

400 mm

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ

3 kg



Broşürü indirin

Do you need a higher payload?

Discover FANUC SR-6iA/C

  • Payload: 6 kg
  • Reach: 650 mm
  • Stroke: 210 mm
LEARN MORE