Collaborative Robot CR-15iA



Geniş yelpazede taşıma görevleri için en uygun taşıma kapasitesi ve uzanma

15 kg kaldırma kabiliyeti ile daha küçük CR-4iA ve CR-7iA kardeşlerim ve büyük CR-35iA ağabeyim arasındaki boşluğu dolduran güçlü bir collaborative robotum. Ailemin geri kalanında olduğu gibi ben de kendini ispat etmiş FANUC teknolojisine ve bünyemdeki yüksek hassasiyetli sensöre güveniyorum. Bunun sonucunda, son derece güvenilir olup aynı zamanda taşıma, makine bakımı, kontrol ve lojistik gibi uygulamalarda insanlarla yan yana çalışabilecek ölçüde, olağanüstü güvenliliğe sahip yüksek performans ortaya koyuyorum.

EKSEN ROBOT

6

UZANMA

1441 mm

YÜK KAPASİTESİ

15 kg



Veri sayfası indir

Verimliliğinizi artırmanıza nasıl yardımcı olabiliriz? Uzmanlarımız sizi desteklemek için sabırsızlanıyor.

BİZE ULAŞIN