CRX-25iA İşbirlikçi Robot, 25-30 kg yük taşıma kapasitesi ve 1756-1889 mm erişim mesafesi ile daha ağır kol ucu takımlarına ve çok parçalı işleme olanak sağlar. CRX serisi, bir tablet Teach Pendant üzerinde basit sürükle ve bırak işlevselliğine sahip bir FANUC programlama arayüzü sunduğundan, robotik deneyimi çok az olan veya hiç olmayan üreticiler için mükemmel bir çözümdür. FANUC'un dünyaca ünlü teknolojisi, kanıtlanmış güvenilirliği ve hassas temas algılaması ile eşleştirilmiş programlama kolaylığı, CRX-25iA'nın çeşitli endüstriyel ve üretim ortamlarında insanlarla birlikte güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.
CRX-25iA, zorlu endüstriyel ortamlarda toz ve sıvı girişine karşı koruma sağlayan IP67 sınıfındadır ve ISO 10218-1 güvenlik standartlarına tamamen uygundur. CRX-25iA, makine besleme, malzeme taşıma, paletleme veya paketleme gibi çok çeşitli uygulamalara sorunsuz entegrasyon için tasarlanmıştır.