FANUC işbirlikçi eğitim paketi: işbirlikçi robot öğrenimiyle yakınlaşın ve kişiselleşin

CRX eğitim paketi, robot eğitimine yeni bir bakış açısı getiriyor. Bir FANUC CRX-10iA işbirlikçi robota ve temel programlama becerilerini öğretmek için gereken tüm işlevlere sahiptir.

İşbirlikçi robot ('cobot') çözümlerine yönelik talebin hızla artmasıyla birlikte FANUC, okullarda, kolejlerde, üniversitelerde, eğitim merkezlerinde ve OEM eğitim tesislerinde öğrencilerin işbirlikçi robotikte bir geleceğe hazırlanmalarına yardımcı olmanın bir yolunu sunar.

FANUC'un paket içeriği modern uygulamalarla oldukça alakalıdır ve eğitmenlerin yeni nesil robotik uzmanlarının kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için ihtiyaç duydukları her şeyi içerir.

ROBOT ÖZELLİKLERİ

  • FANUC CRX-10iA
  • 6 eksenli İşbirlikçi Robot
  • Yük taşıma kapasitesi: 10 kg
  • Erişim mesafesi: 1249 mm
  • R-30iB Mini Plus Kontrolör
  • Tablet El Kumandası
  • Kamera ve yapılandırılabilir G/Ç için J6 üzerindeki konektörler

EĞİTİM PAKETİ

  • Güçlü alüminyum beyaz toz boyalı çerçeve
  • Kolay taşıma için tekerlekler ve denge için ayaklar
  • Standart 230 V fişli 2 m güç kablosu
  • Kolay kişiselleştirme için oluklu alüminyum çalışma yüzeyi
  • Mevcut seçenekler:
    - Güvenlik tarayıcısı
    - Robota önceden monte edilmiş elektrikli kıskaç, (diğer kıskaç seçenekleri mevcut)
    - Naylon solitaire paneli ve parçaları

 

 

ENDÜSTRİ 4.0/IoT HAZIR

  • 2 x 10 Base-T veya 100 Base-TX arabirimi
  • Standart olarak ethernet yazılım desteği
    - Web arayüzü üzerinden Robot Durumu, Program/Değişkenler / Tanılar mevcut
    - iRVision ve iPendant uzak arayüzü
  • İsteğe bağlı ek arayüz, örn. Profinet mevcut

EĞİTİM YAZILIM PAKETİ

  • Tüm kaynak kodlarıyla birlikte iRVision ve Dual Check Safety dahil olmak üzere çalıştırmaya hazır solitaire uygulaması (birlikte verilen seçeneklere bağlı olarak)
  • Robot, iRVision ve DCS için tam çalıştırma kurulumu ve kalibrasyon talimatları
 

EĞİTMEN EĞİTİMİ

  • Öğrencilere bir robotu nasıl çalıştıracaklarını öğretmek için eğitmenlerin bilmesi gereken her şey

ÖĞRENCİLER İÇİN PC SİMÜLASYON YAZILIMI

  • ROBOGUIDE akademik versiyon simülasyon yazılımı
  • 20 lisans veya 5 lisans artı 1 lisans sunucusu