ROBOCUT özel tel EDM modelleri çeşitleri

İhtiyacınız olan hareket eksenine bağlı olarak, hızlı, yüksek hassasiyetli tel elektrik deşarj işlemesi gerçekleştirmek için FANUC'un ünlü α-CiC serisi modellerinden birini seçin. Çok çeşitli uygulamalarda tutarlı kesimden yararlanmak için α-C400iC, α-C600iC veya eski α-C800iB serisini tercih edin.

α-C400iC

Mikro işleme için kompakt eşleşme

X-Y-eksen hareketi: 400 x 300 mm
U-V eksen hareketi: 120 x 120 mm
Z ekseni hareketi: 255 mm

Veri Sayfasını İndirin

α-C600iC

Her şeyi yapabilen

X-Y eksen hareketi: 600 x 400 mm
U-V eksen hareketi: 200 x 200 mm
Z ekseni hareketi: 410 mm

Veri Sayfasını İndirin

α-C800iB

Büyük gövde çok yönlülüğü

X-Y eksen hareketi: 800 x 600 mm
U-V eksen hareketi: 200 x 200 mm
Z ekseni hareketi: 310 mm

Veri Sayfasını İndirin