ZDT (Zero Down Time)



Maintenance and diagnostic functions to prevent unexpected down time

A robot breakdown can cause significant system production down time. FANUC Zero Down Time is an IoT solution designed to eliminate unforeseen production stoppage and enhance FANUC robot performance. ZDT collects and analyses data to track each robot’s overall health and maintenance requirements while running production. ZDT provides early notifications if action is required to prevent unexpected down time. 

DOWNLOAD BROCHURE

Önemli Avantajlar

  • Önleyin
    FANUC robotları için arıza süresini önleyin
  • En üst düzeye çıkarın
    Operasyonel durum takibine dayalı olarak robot çalışma süresini ve dahili süreçleri iyileştirerek maksimum üretim sağlar
  • Tespit edin
    Üretim kalitesi sorunlarını erken aşamada tespit edin

Temel Özellikler

  • Durum İzleme
  • Operasyonel durum takibi
  • Otomatik e-posta bildirimleri

Kurulu taban

Dünya çapında 35.000'den fazla robot ZDT'ye bağlandı ve 1.800'den fazla robotun plansız çalışmayı durdurma vakası önlendi*. (*2023 sonuçları)

Üretim performansınızı artırmak mı istiyorsunuz? Uzmanlarımız sizi desteklemek için sabırsızlanıyor!

İŞİNİZİ DİJİTALLEŞTİRMEK İÇİN BİZE ULAŞIN