The FANUC Roboshot α-S15iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S15𝑖B

Cette machine compacte est idéale pour les applications de micromoulage, excellant dans la fabrication de précision pour les industries telles que les lentilles, les optiques et les engrenages. Mettant l'accent sur la fiabilité et la précision, notre série FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B offre constamment de hautes performances, répondant ainsi avec certitude aux normes rigoureuses de divers secteurs.
Tonnage
150 kN | 15 tonf
Espacement des tirants, H × V
260x235 mm
Diamètre de la vis (mm)
14, 16, 18 mm

Avantages pour votre entreprise

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Une polyvalence accrue

La série FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B offre une vitesse et une pression supérieures, plus d’options de vis et une commande servo à quatre axes.
Function to estimate the power consumption in advance

Consommation d'énergie la plus faible

La technologie servo FANUC et la récupération d’énergie réduisent la conso du FANUC ROBOSHOT de 50–70 % vs hydraulique et 10–15 % vs concurrents. Maintenance réduite, dispo élevée, TCO minimal.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Précision et exactitude

FANUC ROBOSHOT utilise des servodrives FANUC CNC pour un contrôle précis, avec une accélération maximale et une précision, fiabilité et contrôle mouvement, position et pression haut niveau.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilité des CNC à l'échelle mondiale

Avec 65 ans de développement, FANUC ROBOSHOT offre le CNC le plus fiable au monde. Convivial avec interfaces standard, il garantit rapidité et qualité constante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Coût de possession le plus bas

FANUC ROBOSHOT minimise les coûts grâce à peu de maintenance, haute dispo, moins de pièces et faible usure. Dites adieu aux coûts élevés.
Test Description

Support à vie pour votre machine

Avec plus de 35 ans d’expérience et un engagement pour la précision, FANUC assure une haute fiabilité et des produits durables, soutenant des opérations efficaces.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilité et longévité

FANUC propose des fonctions de maintenance préventive prolongeant la durée de vie, réduisant les coûts, maximisant la disponibilité et améliorant la sécurité.

Spécifications techniques

Unité de serrage
Mécanisme de serrage
Double toggle
Tonnage
150 kN | 15 tonf
Hauteur max. et min. du moule - Double plateau
260-130 mm
Course de serrage
160 mm
Diamètre de la bague de positionnement
60 mm
Espacement des tirants, H × V
260x235 mm
Taille du plateau, H×V
355x340 mm
Taille minimale du moule, H×V
150x135 mm
Maximum mould weight - Double platen
60-60 Mobile-fixe
Course d'éjection
50 mm
Force d'éjection maximale
7 kN | 0.7 tonf
Unité d'injection
Diamètre de la vis (mm)
14
16
18
Course d'injection (mm)
56
56
75
Volume d'injection max. (cm³)
9
11
19
Force de contact de la buse
5 kN | 0.5 tonf
Force de contact de la buse (augmentée)
5 kN | 0.5 tonf
Vis et cylindre
Nombre de zones de chauffage
3
3
3
Nombre de pyromètres
1 Nozzle
Puissance totale du chauffage (kW)
2.5
2.9
3.2
Max. Injection Speed (mm/s)
800
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
250
250
230
Débit d'injection max. (cm³)
123
160
203
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
450
450
450
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
1.5 | - t

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la série de produits

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Série ROBOSHOT

Taux d'injection rapides, précision et exactitude. Découvrez notre série ROBOSHOT dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Les machines ROBOSHOT de FANUC simplifient les choses pour SIMON

Pièces en plastique de grand volume, parois minces, zéro défaut, délais courts pour l'automobile, exigences élevées en matière d'efficacité énergétique. Un nombre croissant de fabricants relèvent ces défis communs en investissant dans des machines de moulage par injection ROBOSHOT haute performance et entièrement électriques de FANUC. SIMON Plastics est l'un d'entre eux.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplaste

Ressources optimisées et moulage durable grâce à FANUC

Dans l'industrie de l'emballage alimentaire, la production doit être rapide, fiable et propre. Il n'est donc pas étonnant que Poloplast ait choisi les machines de moulage par injection ROBOSHOT de FANUC. En plus des améliorations immédiates de l'efficacité et des économies d'énergie, les fonctions logicielles avancées des machines permettent à l'entreprise de contrôler et d'augmenter sa productivité tout en élargissant sa gamme de produits biodégradables.