The FANUC LR Mate/25-19A Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20𝑖B/25C Cibo/Pulizia

Il robot M-20𝑖B/25C è rifinito con una speciale vernice epossidica bianca per indicare la sua resistenza agli agenti di pulizia e viene utilizzato nelle operazioni di lavaggio quotidiano tipiche degli ambienti di camera bianca, come le aree alimentari di 2° livello o le industrie mediche, ottiche, farmaceutiche o elettroniche. Questo modello soddisfa i requisiti standard (IP67) di tali ambienti esigenti, senza compromettere la velocità e la ripetibilità del robot. Grazie al suo design sottile e completamente incapsulato, il robot per camera bianca raggiunge livelli elevati di flessibilità, che gli consentono di eseguire applicazioni all'interno di celle compatte. Questo robot per camera bianca può raggiungere la classe di camera bianca ISO 5.
Carico utile robot
25 kg
Raggio d'azione robot
1835 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista in applicazioni alimentari

Evita il rischio di contaminazione grazie al grasso alimentare certificato NSF-H1. Approfitta di un design resistente al lavaggio con verniciatura in epoxy bianca, bulloni anti-ruggine e grado di protezione IP67.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Adatto alla camera bianca

Soddisfano i requisiti degli ambienti puliti con un progetto igienico dotato di rivestimento epossidico bianco, bulloni antiruggine e standard ISO 5.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Produttivita' maggiore

Aumenta la vostra produttività grazie a potenti servomotori e a un braccio altamente rigido per ottenere accelerazioni elevate e tempi di ciclo rapidi. Beneficia di un movimento fluido e privo di vibrazioni anche a velocità operative elevate.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Approfitta di questo versatile modello di robotica con opzioni di montaggio a soffitto, a pavimento e ad angolo, che lo rendono perfetto per gli spazi ristretti dove la flessibilità è essenziale.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
25 kg
Raggio d'azione robot
1835 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP67
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scaricare per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili: ti aiutano a prendere decisioni consapevoli e a sfruttare al massimo i tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Serie M-20

Il leader del settore nella sua categoria per carico utile, portata e velocità dell'asse. Esplora ora la nostra Serie M-20!

Lasciati ispirare